(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FB-1T
フレシスボックス・中仕切 フレシスボックス・ナカシキリ

通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円
  • 商品タイプ:
    引出し
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1枚

Loading...

FB-1T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
材質
適合機種
許容荷重(kg)
セット内容(付属品)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-1T

透明
W86×D258×H69
P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)
-
5
仕切板:2枚
1枚

1個

929( 1,022円 )

3日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレシスボックス・中仕切の型番FB-1Tのページです。
型番FB-1Tに関する仕様情報を記載しております。

フレシスボックス・中仕切のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FB-1B
FB-1TP
FB-2B
FB-2T
FB-2TP
FB-3T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内寸:間口×奥行×高さ
(mm)
材質 適合機種 許容荷重
(kg)
セット内容(付属品) 内容量

929円

( 1,022円 )
1個 -

3日目

ブルーW86×D258×H69ブルー:P.P樹脂(ポリプロピレン)-5仕切板:2枚-

228円

( 251円 )
1個 -

3日目

透明--FB-1、FB-4、FB-1T---

1,128円

( 1,241円 )
1個 -

3日目

ブルーW117×D258×H69ブルー:P.P樹脂(ポリプロピレン)-7仕切板:2枚-

1,128円

( 1,241円 )
1個 -

3日目

透明W117×D258×H69P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)-7仕切板:2枚-

228円

( 251円 )
1個 -

3日目

透明--FB-2、FB-5、FB-2T---

1,342円

( 1,476円 )
1個 -

5日目

透明W187×D258×H69P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)-10仕切板:2枚-

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました