スチール製のバット【特長】・一枚鋼板の一体絞り成形品の為、継目がなく、非常に堅...
浅型タイプ外観図
ST-1AH
ネスティング時
深型タイプ外観図
ST-1BH
ネスティング時
浅型 ST-1AH
有効内寸
深型 ST-1BH
有効内寸
商品タイプ | ポケット | 間口 (mm) | 550 |
---|---|---|---|
奥行 (mm) | 340 | 高さ (mm) | 91 |
その他 | オプション | 質量(kg) | 2 |
内寸(mm) | W(上)490、(底)465×D(上)318、(底)293×H90 | 内容量 | 1個 |
スチール製のバット
【特長】
・一枚鋼板の一体絞り成形品の為、継目がなく、非常に堅牢で、油漏れがありません。
・浅型と深型の2種類をご用意します。
・ネスティングが可能です。
・材質:スチール
【用途】
・自動車整備工場等油が多く、樹脂コンテナが使用出来ない現場で使用可能な部品箱
この商品に近い類似品がありませんでした。
ハンヨーバット 生地の型番ST-1BHのページです。
型番ST-1BHに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ST-1AH |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 高さ (mm) | 質量 (kg) | 内寸 (mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,076円 ( 2,284円 ) | 10個 | あり | 3日目 | 66 | 1.6 | W(上)475、(底)465×D(上)318、(底)293×H65 | - |
型番 |
---|