(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハニーケース オプション 仕切板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-SK1
ハニーケース オプション 仕切板 ハニーケース オプション シキリイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
376円
税込単価
414円

ハニークースボックス内を仕切る場合に使用する仕切り板。【特長】・材質はP.Sー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1枚

Loading...

オプション仕切板

HL-SK1:W114×D275×H109mm

HL-SK1:許容荷重:5kg

HL-SK2:W245×D275×H109mm

HL-SK2:許容荷重:7kg

HM-SK1:W87×D280×H72mm

HM-SK1:許容荷重:5kg

HM-SK3:W198 ×D280×H72mm

HM-SK3:許容荷重:10kg

ハニーケース スチールボックスの仕切板の仕様

S-SK1:W94×D211×H39mm

S-SK1:許容荷重:3kg

S-SK2:W116×D246×H59mm

S-SK2:許容荷重:5kg

商品情報を表示

S-SK1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
適合サイズ
許容荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-SK1

S-15N、S-15NI、S-24N、S-24NI、S-40N、S-40NI
-
3
1枚

10個

376( 414円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハニークースボックス内を仕切る場合に使用する仕切り板。
【特長】
・材質はP.SーGB樹脂ポリスチレンGPタイプを採用。
・ボックス本体は6種類。
【用途】
・工場内の部品・伝票・カード・テープ等小物の整理や歯科器具等の細かい部品を仕分ける事が可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハニーケース オプション 仕切板の型番S-SK1のページです。
型番S-SK1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハニーケース オプション 仕切板

ハニーケース オプション 仕切板

    グランデケース用オプション・ボックス

    グランデケース用オプション・ボックス

      ピックケース用オプション ボックス仕切り

      ピックケース用オプション ボックス仕切り

        パーツボックス Zタイプ用 フタ

        パーツボックス Zタイプ用 フタ

          バンラックケース A型

          バンラックケース A型

            バンラックケース D型・E型

            バンラックケース D型・E型

              パーツケース 仕切板・内箱 組合せタイプ

              パーツケース 仕切板・内箱 組合せタイプ

                ハニーケース

                ハニーケース

                  グランデケース

                  グランデケース

                    樹脂ケース カセッター Sタイプ

                    樹脂ケース カセッター Sタイプ

                      引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

                      引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

                        ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

                        ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

                          パーツケース用 仕切板

                          パーツケース用 仕切板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン サカエ サカエ サカセ化学工業 トラスコ中山 サカエ アズワン
                            通常価格 311円 973円 256円 572円 24,992円 17,545円 2,400円 36,024円 61,775円 591円 41,075円 52,195円 166円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目~   10日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し - ポケット 引出し 引出し ポケット 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1個 1枚 1個 - - - 1台 1台 - - 1台 -

                            ハニーケース オプション 仕切板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボックスだけの購入は可能ですか?
                            A
                            可能です。仕切り板のみでも可能です。ボックスサイズをご確認をお願いします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HL-SK1
                            HL-SK2
                            HM-SK1
                            HM-SK3
                            S-SK2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合機種 適合サイズ 許容荷重
                            (kg)
                            内容量

                            389円

                            ( 428円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ハニーケースハニーボックス内寸:D275mmタイプ(仕切板1枚付)、HL・ HSタイプに使用5-

                            480円

                            ( 528円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ハニーケースハニーボックス内寸:D275mmタイプ(仕切板1枚付)、HL・ HSタイプに使用7-

                            311円

                            ( 342円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ハニーケースハニーボックス内寸:D280mmタイプ(仕切板2枚付)、HMタイプに使用5-

                            415円

                            ( 457円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            ハニーケースハニーボックス内寸:D280mmタイプ(仕切板2枚付)、HMタイプに使用10-

                            428円

                            ( 471円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            SL-48N、SL-48NI-5-

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました