(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハニーケース用オプション キャスターベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-HSCD2D
ハニーケース用オプション キャスターベース ハニーケースヨウオプション キャスターベース

通常単価(税別)
16,984円
税込単価
18,682円

ハニーケースを移動式にする為のキャスターベース。【特長】・三方コボレトメ構造の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 高さ (mm):
    128
  • その他:
    オプション
  • 均等耐荷重(kg):
    240
  • キャスター:
    75φゴム車
  • 内容量:
    1個

型番

E-HSCD2D 解除

Loading...

ハニーケース用 キャスターベースの仕様

E-HWCD2Dの外観

E-HWCD2Dの外観

三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできる。

キャスターベースの使用イメージ

間口×奥行×高さ○品番
696×307×128643894 E-HSCD1D
906×307×128643895 E-HWCD1D
696×457×128643896 E-HSCD2D
906×457×128643897 E-HWCD2D

仕様

  • 高さ:荷台面高さ
  • キャスター:φ75(直径75mm)ゴム車
  • 均等耐荷重:240kg

適合機種

  • E-HSCD1D:HFS-15T、30T、186T、及びアイボリー(I)色商品
  • E-HWCD1D:HFW-16T、24T、32T、48T、64T、323T、及びアイボリー(I)色商品
  • E-HSCD2D:HFS-15TL、30TL、186TL、及びアイボリー(I)色商品
  • E-HWCD2D:HFW-16TL、24TL、32TL、48TL、64TL、326TL、及びアイボリー(I)色商品
  • ※ キャスターは、ストッパー付2個
  • ※ 単位:mm
商品情報を表示

E-HSCD2D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-HSCD2D

696
457
HFS-12TL、15TL、24TL、30TL、126TL、186TL 及びアイボリー(I)色商品
1個

1個

16,984( 18,682円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハニーケースを移動式にする為のキャスターベース。
【特長】
・三方コボレトメ構造の為、ハニーケースの搭載が容易に出来る。
・搭載後保管庫が脱落しない様ストッパー金具で固定することができる。
【用途】
・ハニーケース(小物部品棚)を移動させる為のベース。
・キャスター付にする事で工場内、研究所内の清掃をする際にも容易に移動が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハニーケース用オプション キャスターベースの型番E-HSCD2Dのページです。
型番E-HSCD2Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハニーケース用オプション キャスターベース

ハニーケース用オプション キャスターベース

    ハニーケース用アジャスターベース

    ハニーケース用アジャスターベース

      エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2

      エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2

        エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-1

        エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-1

          パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

          パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

            サンプラ スチロール角型ケース No.28 (50個入)

            サンプラ スチロール角型ケース No.28 (50個入)

              ラッチ B-50-1

              ラッチ B-50-1

                サンプラ スチロール角型ケース No.27 (50個入)

                サンプラ スチロール角型ケース No.27 (50個入)

                  ピックケース 高さ 140~880mm

                  ピックケース 高さ 140~880mm

                    メイホー ウォーターガード#400

                    メイホー ウォーターガード#400

                      スチロール角型ケース No.22(50個入)

                      スチロール角型ケース No.22(50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)

                          パーツケース外箱 B-19

                          パーツケース外箱 B-19

                            メーカー サカエ サカエ エスコ エスコ ミスミ サンプラテック ホーザン サンプラテック サカエ メイホー(明邦化学工業) サンプラテック サンプラテック ホーザン
                            通常価格 15,622円 7,144円 3,740円 3,020円 5,668円 6,665円 240円 5,791円 10,262円 461円 16,423円 6,776円 1,578円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   3日目   7日目   3日目   4日目   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し ポケット ポケット その他 ポケット - ポケット 引出し ポケット ポケット ポケット パーツケース
                            高さ (mm) 128 58 55 55 - 15 - 13.5 - 60 32 19.0 -
                            その他 オプション オプション - - - - オプション - オプション - - - -
                            均等耐荷重(kg) 240 - - - - - - - - - - - -
                            キャスター 75φゴム車 - - - - - - - - - - - -

                            ハニーケース用オプション キャスターベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターが劣化した場合、交換は簡単ですか?
                            A
                            本体ベースにネジ穴がありますので交換可能です。M12×P11.75を採用していますが、軸長の問題があるので都度見積願います。
                            Q 他の商品でも載せて使用出来ますか?
                            A
                            他のものですと、ベース本体によじれが生じる場合がありますので、出来れば控えて頂ければと思います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-HSCD1D
                            E-HWCD1D
                            E-HWCD2D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 適合機種 内容量

                            15,774円

                            ( 17,351円 )
                            1個 -

                            3日目

                            696307HFS-12T、15T、24T、30T、126T、186T 及びアイボリー(I)色商品-

                            15,738円

                            ( 17,312円 )
                            1個 -

                            3日目

                            906307HFW-16T、24T、32T、48T、64T、323T 及びアイボリー(I)色商品-

                            15,622円

                            ( 17,184円 )
                            1個 -

                            3日目

                            906457HFW-16TL、24TL、32TL、48TL、64TL、326TL 及びアイボリー(I)色商品-

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました