(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハニーケースII・樹脂ボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HK-42I
ハニーケースII・樹脂ボックス ハニーケースⅡ・ジュシボックス

通常単価(税別)
133,127円
税込単価
146,440円

本体がスチール製で頑丈な大型パーツケース【特長】・工場内の部品、伝票、カード、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利な大型パーツケース

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物や、組立部品や歯科系部品等、細かい商品の管理・整理に最適なパーツケース。
透明な樹脂ボックスで、一目で場所を確認することが可能。

品番:HK-42I カラー:アイボリー W842 x H1320 x D300mm

品番:HK-42I
カラー:アイボリー
W842 x H1320 x D300mm

品番:HK-54L カラー:サカエグリーン W842 x H1760 x D450mm

品番:HK-54L
カラー:サカエグリーン
W842 x H1760 x D450mm

使用方法・使用事例

使用方法

ハニーケースII・樹脂ボックス 使用例
商品情報を表示

HK-42I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
引出し
セット内容
均等耐荷重(棚板1段あたり)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-42I

300
1320
アイボリー
HK-130T×30、HK-230T×12
-
60
1台

1個

133,127( 146,440円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体がスチール製で頑丈な大型パーツケース
【特長】
・工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利
・樹脂ボックスは透明なため一目で場所を確認することが可能
・H1,760mmのものはオプションで転倒防止脚があり、耐震対策も可能
【用途】
・組立部品や歯科系部品等、細かい商品管理に最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハニーケースII・樹脂ボックスの型番HK-42Iのページです。
型番HK-42Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハニーケースII・樹脂ボックス

ハニーケースII・樹脂ボックス

    307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト

    307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト

      307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

      307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

        307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト

        307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト

          600x 91x 678mm/6列 6段  マルチストール

          600x 91x 678mm/6列 6段 マルチストール

            307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

            307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

              307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

              307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

                307×150×420mm/5列 9段 パーツキャビネット

                307×150×420mm/5列 9段 パーツキャビネット

                  360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

                  360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

                    307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

                    307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

                      347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

                      347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

                        307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト

                        307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト

                          仕切板(10枚)

                          仕切板(10枚)

                            メーカー サカエ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 133,127円 11,250円 8,240円 9,650円 25,930円 8,490円 7,630円 9,540円 19,990円 12,500円 10,520円 8,240円 310円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース その他
                            間口(mm) 842 307 307 307 600 307 307 307 357 307 347 307 -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - オプション
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ハニーケースII・樹脂ボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立ては必要ですか?
                            A
                            完成品での出荷となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HK
                            HK-36TLI
                            HK-42
                            HK-42L
                            HK-42LI
                            HK-54I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            引出し セット内容 均等耐荷重(棚板1段あたり) 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            159,519円

                            ( 175,471円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4501760アイボリーHK-145T×24、HK-245T×12---

                            133,127円

                            ( 146,440円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3001320サカエグリーンHK-130T×30、HK-230T×12-60-

                            154,048円

                            ( 169,453円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4501320サカエグリーンHK-145T×30、HK-245T×12-60-

                            154,048円

                            ( 169,453円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4501320アイボリーHK-145T×30、HK-245T×12-60-

                            178,679円

                            ( 196,547円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3001760アイボリーHK-130T×36、HK-230T×18転倒防止補助脚--

                            大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました