(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハニーケース スチールボックス

型番:S-24N
ハニーケース スチールボックス ハニーケース スチールボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,372円
税込単価
54,309円

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。【特長】・ボック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 色:
    サカエグリーン
  • 均等耐荷重(棚板1段あたり)(kg):
    50
  • セット内容(付属品):
    各ボックス仕切り板1枚
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

S-15N W363×D238×H254mm 質量:7㎏

S-15N
W363×D238×H254mm 質量:7㎏

S-24N W363×D238×H380mm 質量:10㎏

S-24N
W363×D238×H380mm 質量:10㎏

S-40NI W479×D238×H464mm 質量:15㎏

S-40NI
W479×D238×H464mm 質量:15㎏

S-48N W575×D274×H880mm 質量:31㎏

S-48N
W575×D274×H880mm 質量:31㎏

使用方法・使用事例

使用方法

ハニーケース スチールボックス 取扱説明書
商品情報を表示

S-24Nの仕様・寸法情報

商品タイプ引出し間口 (mm)363
奥行 (mm)238高さ (mm)380
サカエグリーン内寸:間口×奥行×高さ(mm)W94×D211×H39
均等耐荷重(棚板1段あたり)(kg)50セット内容(付属品)各ボックス仕切り板1枚
質量(kg)10お届け状態(完成品・組立式)完成品
内容量1台 - -

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-24N

363
238
380
W94×D211×H39
10
1台

1個

49,372( 54,309円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
【特長】
・ボックスは仕切板付きで仕分けることができる。
【用途】
・事務所・病院・研究所での小物や事務用品の整理、工場での工具や部品の管理など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハニーケース スチールボックスの型番S-24Nのページです。
型番S-24Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハニーケース スチールボックス

ハニーケース スチールボックス

    ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

    ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

      カセットシリーズ ケース

      カセットシリーズ ケース

        パーツボックス Zタイプ用 フタ

        パーツボックス Zタイプ用 フタ

          バンラックケース D型・E型

          バンラックケース D型・E型

            ハニーケース

            ハニーケース

              カセットシリーズ・ワゴンタイプ

              カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                グランデケース用オプション・ボックス

                グランデケース用オプション・ボックス

                  ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

                  ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

                    フレシスラックケース

                    フレシスラックケース

                      パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                      パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                        パーツボックス Z用 仕切板

                        パーツボックス Z用 仕切板

                          ピックケース 高さ 140~880mm

                          ピックケース 高さ 140~880mm

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 30,882円 52,195円 11,728円 572円 17,545円 36,024円 244,091円 973円 1,328円 31,706円 738円 186円 10,262円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し ポケット ポケット 引出し 引出し ポケット 引出し 引出し 引出し ポケット ポケット 引出し
                            サカエグリーン - ニューグレー 透明 - サカエグリーン ニューグレー 透明 - アイボリー - - アイボリー
                            均等耐荷重(棚板1段あたり)(kg) 50 50 - - - 50 - - - - - - -
                            セット内容(付属品) 各ボックス仕切り板1枚 - - - - - - ボックスヨコ仕切2枚 仕切板:1枚 - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 完成品 組立式 - - 完成品 組立式 - - 完成品 - - 完成品

                            ハニーケース スチールボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-15N
                            S-40N
                            S-□N
                            SL-48N
                            SL-□N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 内寸:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            30,882円

                            ( 33,970円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            363238254W94×D211×H397-

                            70,785円

                            ( 77,864円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            479238464W94×D211×H3915-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            108,075円

                            ( 118,883円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            575274880W116×D246×H5931-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 内寸:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト