(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハニーケース

型番:HM-24
ハニーケース ハニーケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,676円
税込単価
72,244円

【特長】・小物部品の管理に最適です。・ボックスは仕切板で仕分けることができます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 色:
    サカエグリーン
  • 均等耐荷重(棚板1段あたり)(kg):
    50
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

型番:HL-6N 各ボックス仕切板1枚付 ハニーボックス内寸法:W245×D275×H109mm 質量:20kg

HL-6N

型番:HL-9N 各ボックス仕切板1枚付 ハニーボックス内寸法:W245×D275×H109mm 質量:28kg

HL-9N

型番:HS-12N 各ボックス仕切板1枚付 ハニーボックス内寸法:W114×D275×H109mm 質量:23kg

HS-12N

型番:HS-18N 各ボックス仕切板1枚付 ハニーボックス内寸法:W114×D275×H109mm 質量:33kg

HS-18N

品番:HM-15 各ボックス仕切板2枚付 ハニーボックス内寸法:W198×D280×H72mm 質量:34kg

HM-15

型番:HM-30 各ボックス仕切板2枚付 ハニーボックス内寸法:W87×D280×H72mm 質量:39kg

HM-30

型番:HM-186 各ボックス仕切板2枚付 ハニーボックス内寸法:W87×D280×H72mm ハニーボックス内寸法:W198×D280×H72mm 質量:37kg

HM-186

型番:HM-16 各ボックス仕切板2枚付 ハニーボックス内寸法:W198×D280×H72mm 質量:36kg

HM-16

型番:HM-24 各ボックス仕切板2枚付 ハニーボックス内寸法:W128×D280×H72mm 質量:39kg

HM-24

型番:HM-32 各ボックス仕切板2枚付 ハニーボックス内寸法:W87×D280×H72mm 質量:41kg

HM-32

規格表

HLタイプ(W571mm)

間口×奥行×高さ○品番
571×308×430143154 HL-6N

各ボックス仕切板1枚付
ハニーボックス内寸法:W245×D275×H109mm
質量:20kg

HLタイプ(W834mm)

間口×奥行×高さ○品番
834×308×430143156 HL-9N

各ボックス仕切板1枚付
ハニーボックス内寸法:W245×D275×H109mm
質量:28kg

HSタイプ(W571mm)

間口×奥行×高さ○品番
571×308×430143157 HS-12N

各ボックス仕切板1枚付
ハニーボックス内寸法:W114×D275×H109mm
質量:23kg

HSタイプ(W834mm)

間口×奥行×高さ○品番
834×308×430143159 HS-18N

各ボックス仕切板1枚付
ハニーボックス内寸法:W114×D275×H109mm
質量:33kg

HMタイプ(W690mm)

間口×奥行×高さ○品番
690×305×540143125 HM-15

各ボックス仕切板2枚付
ハニーボックス内寸法:W198×D280×H72mm
質量:34kg

間口×奥行×高さ○品番
690×305×540143124 HM-30

各ボックス仕切板2枚付
ハニーボックス内寸法:W87×D280×H72mm
質量:39kg

間口×奥行×高さ○品番
690×305×540143126 HM-186

各ボックス仕切板2枚付
ハニーボックス内寸法:W87×D280×H72mm
ハニーボックス内寸法:W198×D280×H72mm
質量:37kg

HMタイプ(W900mm)

間口×奥行×高さ○品番
900×305×440143123 HM-16

各ボックス仕切板2枚付
ハニーボックス内寸法:W198×D280×H72mm
質量:36kg

間口×奥行×高さ○品番
900×305×440143122 HM-24

各ボックス仕切板2枚付
ハニーボックス内寸法:W128×D280×H72mm
質量:39kg

間口×奥行×高さ○品番
900×305×440143121 HM-32

各ボックス仕切板2枚付
ハニーボックス内寸法:W87×D280×H72mm
質量:41kg

使用方法・使用事例

使用事例

組合せ例:HM-15+HM-30

組合せ例:HM-15+HM-30

使用方法

ハニーケース 取扱説明書
商品情報を表示

HM-24の仕様・寸法情報

商品タイプ引出し間口 (mm)900
奥行 (mm)305高さ (mm)440
サカエグリーン内寸:間口×奥行×高さ(mm)W128×D280×H72
均等耐荷重(棚板1段あたり)(kg)50セット内容(付属品)各ボックス仕切り板2枚
質量(kg)39お届け状態(完成品・組立式)完成品
内容量1台 - -

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
セット内容(付属品)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-24

900
305
440
W128×D280×H72
各ボックス仕切り板2枚
39
1台

1個

65,676( 72,244円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物部品の管理に最適です。
・ボックスは仕切板で仕分けることができます。
【用途】
・工場・組立場・出荷場・検品場等で、工具やビスを保管管理できる。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハニーケースの型番HM-24のページです。
型番HM-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハニーケース

ハニーケース

    OS ポケットケース

    OS ポケットケース

      引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

      引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

        エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

        エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

          引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

          引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

            ストッパーケース ブラック

            ストッパーケース ブラック

              ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

              ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

                スチール製パーツケース

                スチール製パーツケース

                  パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12

                  パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12

                    パーツキャビネット 奥行250mm

                    パーツキャビネット 奥行250mm

                      ビジネスカセッター A3タイプ

                      ビジネスカセッター A3タイプ

                        パーツケース 360×205×54mm EA508EC-16

                        パーツケース 360×205×54mm EA508EC-16

                          335x240x55mm パーツケース(ESD)

                          335x240x55mm パーツケース(ESD)

                            メーカー サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アステージ サカエ 大阪製罐 エスコ 山金工業 サカセ化学工業 エスコ エスコ
                            通常価格 36,024円 87,667円 38,716円 770円 35,131円 2,157円 52,195円 35,011円 4,970円 24,547円 18,809円 5,150円 8,070円
                            通常出荷日 3日目   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 引出し ポケット 引出し ポケット 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット 引出し - ポケット ポケット
                            サカエグリーン - - - - - - - - - - - -
                            均等耐荷重(棚板1段あたり)(kg) 50 - - - - - 50 - - - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 - - - - - 完成品 - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - 1台 - - - - - -

                            ハニーケースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工具の収納
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/15
                            プラ型加工用の超硬工具の収納に使用しています。
                            非常に頑丈で安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボックスは割れた場合、取替え可能ですか
                            A
                            交換用ボックスをオプションで用意しています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HM-15
                            HM-16
                            HM-186
                            HM-30
                            HM-32
                            HS-12N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 内寸:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            セット内容(付属品) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            52,707円

                            ( 57,978円 )
                            1個 -

                            3日目

                            690305540W198×D280×H72各ボックス仕切り板2枚34-

                            52,598円

                            ( 57,858円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900305440W198×D280×H72各ボックス仕切り板2枚36-

                            65,213円

                            ( 71,734円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            690305540(小)W87×D280×H72 (大)W198×D280×H72各ボックス仕切り板2枚37-

                            70,593円

                            ( 77,652円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            690305540W87×D280×H72各ボックス仕切り板2枚39-

                            68,305円

                            ( 75,136円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900305440W87×D280×H72各ボックス仕切り板2枚41-

                            42,718円

                            ( 46,990円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            571308430W114×D275×H109各ボックス仕切り板1枚23-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 内寸:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            セット内容(付属品) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト