(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Z-0NR
パーツボックス Zタイプ (スタッキング・ネスティング仕様) パーツボックス Z(スタッキング・ネスティングシヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円
  • 商品タイプ:
    ポケット
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    PP樹脂(ポリプロピレン)
  • 補足:
    ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。
  • 内容量:
    1個

Loading...

Z-0NR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
容量(ℓ)
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
許容荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-0NR

98
154
73
レッド
0.6
W71×D136×H68
-
1個

5個

700( 770円 )

3日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツボックス Zタイプ (スタッキング・ネスティング仕様)の型番Z-0NRのページです。
型番Z-0NRに関する仕様情報を記載しております。

パーツボックス Zタイプ (スタッキング・ネスティング仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Z-0NB
Z-0NG
Z-0NTM
Z-0NY
Z-1NB
Z-1NG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 容量
(ℓ)
内寸:間口×奥行×高さ
(mm)
許容荷重
(kg)
内容量

698円

( 768円 )
5個 あり

3日目

9815473ブルー0.6W71×D136×H68--

700円

( 770円 )
5個 あり

3日目

9815473グリーン0.6W71×D136×H68--

700円

( 770円 )
5個 あり

3日目

9815473透明0.6W71×D136×H682-

698円

( 768円 )
5個 あり

3日目

9815473イエロー0.6W71×D136×H68--

797円

( 877円 )
5個 あり

3日目

12620090ブルー1.498×181×85--

800円

( 880円 )
5個 あり

3日目

12620090グリーン1.498×181×85--

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました