(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-200NB
パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様) パーツボックス Zタイプ(ネスティングシヨウ)

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,228円
税込単価
1,351円
  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 奥行 (mm):
    162
  • 高さ (mm):
    67
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ABS
  • 内容量:
    1個

型番

Z-200NB 解除

Loading...

Z-200NB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
容量(ℓ)
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
補足
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-200NB

200
ブルー
1.5
187×126×65
ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。
1個

5個

1,228( 1,351円 )

3日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)の型番Z-200NBのページです。
型番Z-200NBに関する仕様情報を記載しております。

パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)のレビュー

評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
部品保管
評価 2.0満足度:2.02021/03/09
以前から使用していた物が破損してしまったので新しく購入しました。
中の仕切り形状が違う物があったが仕切りを使用しなければ問題ない。

この程度の品物で車上渡しなのには残念

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

ご不便おかけし申し訳ございません。
車上渡しにつきましては、今後仕入先と協議して参ります。

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
Z-100NG
Z-100NR
Z-100NY
Z-200NG
Z-200NR
Z-200NY
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 容量
(ℓ)
内寸:間口×奥行×高さ
(mm)
補足 内容量

693円

( 762円 )
5個 あり

3日目

100グリーン0.887×126×65--

700円

( 770円 )
1個 あり

3日目

100レッド0.887×126×65--

700円

( 770円 )
1個 あり

3日目

100イエロー0.887×126×65--

1,216円

( 1,338円 )
5個 あり

3日目

200グリーン1.5187×126×65ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。-

1,216円

( 1,338円 )
5個 あり

3日目

200レッド1.5187×126×65ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。-

1,216円

( 1,338円 )
5個 あり

3日目

200イエロー1.5187×126×65ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。-

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました