(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランデケース用オプション・ボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-4G
グランデケース用オプション・ボックス グランデケースヨウオプション・ボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
973円
税込単価
1,070円

グランデケース専用ツールキャビネットのオプションボックス【特長】・グランデケー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • その他:
    オプション
  • 色:
    透明
  • 材質:
    PS:ポリスチレン樹脂
  • セット内容(付属品):
    ボックスヨコ仕切2枚
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

内形寸法○品番許容荷重
85×189×49mm145253 L-4G3kg
132×189×49mm145254 L-5G4kg
  • 引出し/透明(PS:ポリスチレン樹脂)
  • ボックスヨコ仕切2枚付

使用方法・使用事例

使用方法

グランデケース用オプション・ボックス 取扱説明書
商品情報を表示

L-4G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
適合機種
許容荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-4G

W85×D189×H49
グランデケース(H-440タイプ、H-880タイプ、H-1180タイプ)
3
1個

3個

973( 1,070円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グランデケース専用ツールキャビネットのオプションボックス
【特長】
・グランデケースが割れても取替えが可能。
・ボックスヨコ仕切り2枚付き
・引出しで材質は透明のPS:ポリスチレン樹脂。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グランデケース用オプション・ボックスの型番L-4Gのページです。
型番L-4Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランデケース用オプション・ボックス

グランデケース用オプション・ボックス

    ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

    ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

      蝶プラ デスコCシリーズ

      蝶プラ デスコCシリーズ

        バリエードケース 透明

        バリエードケース 透明

          プチケース(クリア)

          プチケース(クリア)

            蝶プラ デスコRシリーズ

            蝶プラ デスコRシリーズ

              ボックスパーツケース GMK型

              ボックスパーツケース GMK型

                ハンヨーバット 生地

                ハンヨーバット 生地

                  ピックケース用オプション ボックス仕切り

                  ピックケース用オプション ボックス仕切り

                    メイホー MC-190

                    メイホー MC-190

                      メイホー MC-150

                      メイホー MC-150

                        パーツペット

                        パーツペット

                          メイホー FB-11 ピルケース

                          メイホー FB-11 ピルケース

                            メーカー サカエ サカエ 蝶プラ工業 メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) 蝶プラ工業 MAKINO(牧野工業) サカエ サカエ メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) サカエ メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 973円 1,328円 374円 293円 128円 314円 414円 2,076円 256円 207円 92円 4,444円 81円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   5日目   6日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   6日目   4日目   3日目   6日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し その他 ポケット ポケット その他 その他 ポケット - - - ポケット ポケット
                            その他 オプション オプション - - - - - オプション オプション - - オプション -
                            透明 - - - - - - - - - - サカエグリーン -
                            材質 PS:ポリスチレン樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容(付属品) ボックスヨコ仕切2枚 仕切板:1枚 - - - - - - - - - - -

                            グランデケース用オプション・ボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーに取付できますか?
                            A
                            取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-5G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内寸:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            適合機種 許容荷重
                            (kg)
                            内容量

                            1,101円

                            ( 1,211円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            W132×D189×H49グランデケース(H-720タイプ)4-

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました