(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランデケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LP-72
グランデケース コガタパーツケース ポケットタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,749円
税込単価
110,824円

部品から伝票整理まで、小物の管理用として利用できる小型パーツケース【特長】・カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 色:
    アイボリー
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

W540 x D220 x H440mm 質量:16kg 引出し:L-4G x 35個

LP-354(完成品タイプ)

W922 x D220 x H720mm 質量:40kg 引出し:L-5G x 72個

LP-72(完成品タイプ)

W540 x D220 x H880mm 質量:30kg 引出し:L-4G x 70個

LP-704(完成品タイプ)

W690 x D262 x H1,180mm 質量:53kg(完成品)、61kg(組立式) 引出し:L-4G x 120個 ※組立式はカギ付

LP-120N(完成品)・LP-120DN(組立式)

製品の基本仕様・特長

型番タイプサイズ質量引出し
LP-354完成品W540xD220xH440mm16kgL-4Gx35個
LP-72完成品W922xD220xH720mm40kgL-5Gx72個
LP-704完成品W540xD220xH880mm30kgL-4Gx70個
LP-120N完成品W690xD262xH1,180mm53kgL-4Gx120個
LP-120DN組立式61kg

※ 組立式はカギ付

カラー見出しを使用することで、小物の細かい分類分け・管理も正確かつスピーディーにすることが可能。

使用方法・使用事例

使用方法

グランデケース 取扱説明書
商品情報を表示

LP-72 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
セット内容(付属品)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-72

922
220
720
引出し=L-5G:72個、ヨコ仕切:144枚
40
1台

1個

100,749( 110,824円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

部品から伝票整理まで、小物の管理用として利用できる小型パーツケース
【特長】
・カラー分類の見出しで工場の部品整理から商店の伝票まで正確でスピーディーな小物の管理が可能な保管棚。
・カラー見出しを使用することで、細かい分類分けでの管理が可能
【用途】
・工場内での部品管理や伝票等の管理に最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グランデケースの型番LP-72のページです。
型番LP-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランデケース

グランデケース

    パーツキャビネット 間口 350~863mm

    パーツキャビネット 間口 350~863mm

      ハニーケース スチールボックス

      ハニーケース スチールボックス

        ピックケース 高さ 140~880mm

        ピックケース 高さ 140~880mm

          マルチボックス 基本形 間口(mm) 292

          マルチボックス 基本形 間口(mm) 292

            メイホー ラウンドストッカー

            メイホー ラウンドストッカー

              スチール製パーツケース

              スチール製パーツケース

                分別クリアケース

                分別クリアケース

                  カセットシリーズ・卓上タイプ

                  カセットシリーズ・卓上タイプ

                    ナンシーケース(クリア)

                    ナンシーケース(クリア)

                      カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                      カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                        引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                        引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                          パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K

                          パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K

                            メーカー サカエ ホーザン サカエ サカエ SMATO(韓国ブランド) メイホー(明邦化学工業) 大阪製罐 アズワン サカエ メイホー(明邦化学工業) サカエ トラスコ中山 エンジニア
                            通常価格 61,775円 1,159円 30,882円 10,262円 990円 769円 35,011円 900円 31,706円 103円 244,091円 38,324円 977円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   3日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 引出し - 引出し 引出し パーツボックス - 引出し ポケット ポケット ポケット ポケット 引出し その他
                            アイボリー - サカエグリーン アイボリー - - - - ニューグレー - ニューグレー - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 - 完成品 完成品 - - - - 組立式 - 組立式 - -
                            内容量 1台 - 1台 1台 - - - - 1個 - 1台 - -

                            グランデケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボックス内の仕切りは標準で付属していますか。
                            A
                            各ボックス毎にヨコ仕切りが2枚付属しております。 タテ仕切りも別途ご用意がございます。
                            Q ヨコ仕切りとタテ仕切りは併用可能ですが。
                            A
                            併用は不可になります。仕様用途に応じて選択をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LP-120DN
                            LP-120N
                            LP-354
                            LP-704
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) セット内容(付属品) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            146,984円

                            ( 161,682円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            6902621180引出し=L-4G:120個、ヨコ仕切:240枚61-

                            121,026円

                            ( 133,129円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6902621180引出し=L-4G:120個、ヨコ仕切:240枚53-

                            61,775円

                            ( 67,953円 )
                            1個 -

                            3日目

                            540220440引出し=L-4G:35個、ヨコ仕切:70枚16-

                            93,685円

                            ( 103,054円 )
                            1個 -

                            3日目

                            540220880引出し=L-4G:70個、ヨコ仕切:140枚30-

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました