【特長】・ボックスが前倒式(開き角55°)の為、開閉が軽く、収納品の出し入れが...
外観図
CT-6B
CT-5B
CT-4B
CT-3B
ボックスが前倒式(開き角55°)の為、開閉が軽い。
型番 | 間口x奥行x高さ | 均等耐荷重 |
---|---|---|
CT-6B | 97x144x142 | 2kg |
CT-5B | 117x165x166 | 4kg |
CT-4B | 147x186x191 | 6kg |
CT-3B | 196x206x216 | 10kg |
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
【特長】
・ボックスが前倒式(開き角55°)の為、開閉が軽く、収納品の出し入れがスムーズに行えます。
・透明ボックスですから、収納品が一目でわかるだけでなく、商品のディスプレイケースとしてもご利用いただけます。
・カード表示により、効率的な収納品管理ができます。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理に最適
この商品に近い類似品がありませんでした。
カセットシリーズ・ボックスの型番CT-4Bのページです。
型番CT-4Bに関する仕様情報を記載しております。