(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム床置型用壁面固定金具 MW-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラックシステム床置型用壁面固定金具 MW-01【2個入り】

通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円

耐震対策の必需品としてパネルラック用の壁面固定金具。【特長】・壁面設置の際、壁...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • その他:
    オプション
  • 補足説明:
    2個1組
  • 内容量:
    1パック(2個)

(i)ご注意

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
壁面固定金具 MW-01:関連画像

壁面固定金具 パンチングラックの外径イメージ

  • ※ 2個1組

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

ラックシステム床置型セット例
壁面固定金具 MW-01:関連画像

使用例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MW-01

1パック(2個)

1パック

2個入り

1,105( 1,216円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐震対策の必需品としてパネルラック用の壁面固定金具。
【特長】
・壁面設置の際、壁とラックを固定できる
・2個入り
【用途】
・耐震対策・転倒防止に最適

(i)ご注意

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム床置型用壁面固定金具 MW-01の型番MW-01のページです。
型番MW-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム床置型用壁面固定金具 MW-01

ラックシステム床置型用壁面固定金具 MW-01

    ラックシステム床置型用台車セット

    ラックシステム床置型用台車セット

      リングフック

      リングフック

        ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

        ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

          電気ドリルフック

          電気ドリルフック

            UPR型パンチングラック用パネル

            UPR型パンチングラック用パネル

              ラックシステム用パンチングパネル

              ラックシステム用パンチングパネル

                トラスコ中山 スプレー缶フック

                トラスコ中山 スプレー缶フック

                  パンチングパネルフック

                  パンチングパネルフック

                    フック(大)

                    フック(大)

                      ラックシステム床置型用ルーバーパネル

                      ラックシステム床置型用ルーバーパネル

                        フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                        フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                          ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

                          ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 1,105円 18,674円 1,474円 5,072円 979円 14,666円 10,137円 4,292円 342円 1,087円 9,153円 785円 41,046円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック その他 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック パネルコンテナラック
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            補足説明 2個1組 - - - - - 旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。 - - - 旧タイプ39ピッチ用フック等は取付不可です。 - -
                            内容量 1パック(2個) 1台 - 1枚 - - 1枚 - 1個 1個 1枚 1個 1台

                            ラックシステム床置型用壁面固定金具 MW-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アンカーボルトは付属していますか?
                            A
                            付属していませんので、壁面にあったアンカーボルトをご用意下さい。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました