(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-11
ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応) ラックシステムユカオキガタヨウラック(ヘキメンセッチ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,614円
税込単価
7,275円

便利なパネルラックシステム用のオプションのパネルラック【特長】・フックをパンチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    868
  • その他:
    オプション
  • 色:
    アイボリー
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

作業部品などの管理に最適なラックシステム用ラック
MR-11 W868×D315×H110mm 均等耐荷重:20㎏ 質量:5㎏ コボレ止め高さ:20mm

 

MR-11

W868×D315×H110mm 均等耐荷重:20㎏
質量:5㎏ コボレ止め高さ:20mm

 

MR-01 W868×D300×H105mm 均等耐荷重:30㎏ 質量:5㎏ コボレ止め高さ:10mm

 

MR-01

W868×D300×H105mm 均等耐荷重:30㎏
質量:5㎏ コボレ止め高さ:10mm

 

MT-01 W868×D150×H70mm 均等耐荷重:20㎏ 質量 :3㎏

 

MT-01

W868×D150×H70mm 均等耐荷重:20㎏
質量 :3㎏

 

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

ラックシステム床置型セット例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
 
商品情報を表示

MR-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
均等耐荷重(全体)(kg)
コボレ止め高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-11

315
110
5
20
20
1枚

10個

6,614( 7,275円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

便利なパネルラックシステム用のオプションのパネルラック
【特長】
・フックをパンチングパネルに使用することで、効率よく整理・整頓を行うことができます。
・本体、パネル、フックを自由に組み合わせることが可能です。
・ラックシステム専用ラックです。
【用途】
・作業部品・工具の管理に最適

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)の型番MR-11のページです。
型番MR-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

    ラックシステム用パンチングパネル

    ラックシステム用パンチングパネル

      フック(大)・パンチングパネル用フックセット

      フック(大)・パンチングパネル用フックセット

        パンチングパネルフック

        パンチングパネルフック

          棚フック

          棚フック

            ラックシステム床置型用ルーバーパネル

            ラックシステム床置型用ルーバーパネル

              ラックシステム床置型用ハンガー

              ラックシステム床置型用ハンガー

                ラックシステム床置型用キャビネット

                ラックシステム床置型用キャビネット

                  パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ)

                  パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ)

                    ラックシステム床置型用台車セット

                    ラックシステム床置型用台車セット

                      ラックシステム床置型用ハンガーフック

                      ラックシステム床置型用ハンガーフック

                        パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)

                        パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)

                          パネルコンテナラック 用工具フック

                          パネルコンテナラック 用工具フック

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,072円 10,137円 785円 342円 2,285円 9,153円 2,151円 19,776円 66,412円 18,674円 1,457円 95,281円 741円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック ライトビンラック パネルコンテナラック パネルコンテナラック
                            間口(mm) 868 871 - - - 871 - 868 910 890 - 900 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション
                            アイボリー アイボリー - - - アイボリー アイボリー アイボリー - アイボリー - - -
                            内容量 1枚 1枚 1個 1個 - 1枚 1パック(2個) 1個 - 1台 1本 - -

                            ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サカエ以外の商品と組合せて使用出来ますか。
                            A
                            サカエ専用になりますので他社製品とは互換性がありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-01
                            MT-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            均等耐荷重(全体)
                            (kg)
                            コボレ止め高さ
                            (mm)
                            内容量

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            300105530--

                            5,072円

                            ( 5,579円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            15070320--

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました