(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム用パンチングパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラックシステム用パンチングパネル

通常単価(税別)
10,137円
税込単価
11,151円

簡単設置で便利なパネルラックシステム用オプションのパンチングパネル。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    871
  • 奥行(mm):
    22
  • 高さ(mm):
    473
  • その他:
    オプション
  • 色:
    アイボリー
  • 質量(kg):
    6
  • ピッチ(mm):
    22.5(2010年モデル)
  • 補足説明:
    旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。
  • 均等耐荷重(全体)(kg):
    30
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

型番

MP-90PN 解除

Loading...

ラックシステム床置型セット例

単体でも壁面でも簡単設置なラックシステム用オプションパネル

ラックシステム用パンチングパネル

パンチングパネル
W871×D22×H473mm
均等耐荷重:30㎏
質量:6㎏ 

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-90PN

1枚

1個

10,137( 11,151円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単設置で便利なパネルラックシステム用オプションのパンチングパネル。
【特長】
・本体、パネル、フックを自由に組み合わせることが可能
・ラックシステム専用パンチングパネル
【用途】
・作業部品・工具の管理に最適

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム用パンチングパネルの型番MP-90PNのページです。
型番MP-90PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム用パンチングパネル

ラックシステム用パンチングパネル

    ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

    ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

      フック(大)・パンチングパネル用フックセット

      フック(大)・パンチングパネル用フックセット

        棚フック

        棚フック

          パンチングパネルフック

          パンチングパネルフック

            ラックシステム床置型用キャビネット

            ラックシステム床置型用キャビネット

              ラックシステム床置型用ハンガー

              ラックシステム床置型用ハンガー

                パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

                パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

                  ラックシステム床置型用台車セット

                  ラックシステム床置型用台車セット

                    ラックシステム床置型用ルーバーパネル

                    ラックシステム床置型用ルーバーパネル

                      パネルコンテナラック 用工具フック

                      パネルコンテナラック 用工具フック

                        パンチングパネル用オプション ペンチフック

                        パンチングパネル用オプション ペンチフック

                          パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル

                          パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 10,137円 5,072円 785円 2,285円 342円 19,776円 2,151円 24,057円 18,674円 9,153円 741円 1,755円 33,916円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック パネルコンテナラック パネルコンテナラック パンチングラック その他
                            間口(mm) 871 868 - - - 868 - 900 890 871 - 60 -
                            奥行(mm) 22 - - 95 - 315 - 305 550 22 - 50 -
                            高さ(mm) 473 - - 67 - 180 - - 48 473 71 53 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション

                            ラックシステム用パンチングパネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サカエ以外の商品と組合せて使用出来ますか。
                            A
                            サカエ専用になりますので他社製品とは互換性がありません。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました