(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム床置型用トレーハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラックシステム床置型用トレーハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,049円
税込単価
7,754円

ラックシステム専用のトレーハンガー。【特長】・トレーハンガーを取り付けてボック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    868
  • 奥行(mm):
    162
  • 高さ(mm):
    75
  • その他:
    オプション
  • 色:
    アイボリー
  • 質量(kg):
    3
  • 均等耐荷重(全体)(kg):
    30
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • ボックスは付属していません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
ラックシステム用トレーハンガーの寸法

ラックシステム用トレーハンガーの寸法

  • ※ ボックスはイメージ写真

規格表

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○品番質量
868×162×75MH-013kg

均等耐荷重:30kg

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

ラックシステム床置型セット例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-01

1枚

4個

7,049( 7,754円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラックシステム専用のトレーハンガー。
【特長】
・トレーハンガーを取り付けてボックスを着ければ効率よく工具やビスを整理整頓できる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理に利用可能。

(i)ご注意

  • ボックスは付属していません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム床置型用トレーハンガーの型番MH-01のページです。
型番MH-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム床置型用トレーハンガー

ラックシステム床置型用トレーハンガー

    ラックシステム床置型用ボックスハンガー

    ラックシステム床置型用ボックスハンガー

      スパナフック

      スパナフック

        ファイル収納フック

        ファイル収納フック

          フック(大)・パンチングパネル用フックセット

          フック(大)・パンチングパネル用フックセット

            サカエ スプレー缶フック

            サカエ スプレー缶フック

              ラックシステム床置型用ハンガーバー

              ラックシステム床置型用ハンガーバー

                コバンザメ  マグネットバー

                コバンザメ マグネットバー

                  ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

                  ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

                    コバンザメ マグネットボックスハンガー

                    コバンザメ マグネットボックスハンガー

                      パネリーナ オプション用品

                      パネリーナ オプション用品

                        ラックシステム用パンチングパネル

                        ラックシステム用パンチングパネル

                          棚フック (樹脂ベース小・大)

                          棚フック (樹脂ベース小・大)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 7,049円 6,097円 2,442円 4,401円 785円 5,052円 4,295円 1,222円 5,072円 4,387円 1,432円 10,137円 3,966円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック - パンチングラック マグネットハンガー パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            間口(mm) 868 868 - 250 - 450 873 - 868 514 - 871 -
                            奥行(mm) 162 15 131 35 - 80 33 - - 27.6 - 22 -
                            高さ(mm) 75 75 - 295 - 80 95 - - 68.5 - 473 100
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション

                            ラックシステム床置型用トレーハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーのオプション品は取付できますか?
                            A
                            取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました