(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム床置型用ハンガーフック

型番:MH-100H
ラックシステム床置型用ハンガーフック ラックシステムユカオキガタヨウハンガーフック

通常単価(税別)
1,457円
税込単価
1,603円

ラックシステム専用のハンガーフック【特長】・ハンガーフックを取り付ければ、効率...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

型番

MH-100H 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
型番:MH-100Hの寸法

型番:MH-100Hの寸法

フック長さ○品番許容荷重
100mmMH-100H10kg
型番:MH-200Hの寸法

型番:MH-200Hの寸法

フック長さ○品番許容荷重
200mmMH-200H5kg
型番:MH-300Hの寸法

型番:MH-300Hの寸法

フック長さ○品番許容荷重
300mmMH-300H3kg

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

ラックシステム床置型セット例
効率よく工具を整理整頓できるフック
使用例/型番:MH-200H参照

使用例/型番:MH-200H参照

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

MH-100Hの仕様・寸法情報

商品タイプ1ライトビンラックその他オプション
フックの長さ(mm)100許容荷重(kg)10
内容量1本 - -

型番リスト

型番
フックの長さ(mm)
許容荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-100H

100
10
1本

1個

1,457( 1,603円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ラックシステム専用のハンガーフック
【特長】
・ハンガーフックを取り付ければ、効率よく工具を整理整頓できる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを保管管理に利用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は、ラックシステム床置型と組み合わせて使用する商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム床置型用ハンガーフックの型番MH-100Hのページです。
型番MH-100Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム床置型用ハンガーフック

ラックシステム床置型用ハンガーフック

    ステンレスフック SFN/TL-SU

    ステンレスフック SFN/TL-SU

      フック(大)

      フック(大)

        フック(大)・パンチングパネル用フックセット

        フック(大)・パンチングパネル用フックセット

          パネル用アールフック

          パネル用アールフック

            フック小(1本掛け) TL-HMFS

            フック小(1本掛け) TL-HMFS

              パネリーナ オプション ワンタッチ樹脂フック

              パネリーナ オプション ワンタッチ樹脂フック

                ラックシステム床置型用キャビネット

                ラックシステム床置型用キャビネット

                  フックバー(直線タイプ)

                  フックバー(直線タイプ)

                    コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー

                    コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー

                      フック 共用 TL-AD1・TL-H7

                      フック 共用 TL-AD1・TL-H7

                        パネリーナ オプション用品

                        パネリーナ オプション用品

                          フックバー

                          フックバー

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,457円 1,044円 1,087円 785円 1,221円 896円 883円 19,776円 1,063円 2,707円 859円 1,432円 986円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ1 ライトビンラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック マグネットハンガー パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            内容量 1本 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - 1個 - -

                            ラックシステム床置型用ハンガーフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーのオプション品は取付できますか?
                            A
                            取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MH-200H
                            MH-300H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フックの長さ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (kg)
                            内容量

                            1,515円

                            ( 1,667円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2005-

                            1,628円

                            ( 1,791円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3003-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フックの長さ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (kg)
                            内容量

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト