(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム床置型用ハンガーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラックシステム床置型用ハンガーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,295円
税込単価
4,725円

ラックシステム専用のハンガーバー。【特長】・ハンガーを取り付け、ボックスを着け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    873
  • 奥行(mm):
    33
  • 高さ(mm):
    95
  • その他:
    オプション
  • 質量(kg):
    2
  • 均等耐荷重(全体)(kg):
    30
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
ラックシステム床置型用ハンガーバーの寸法

ラックシステム床置型用ハンガーバーの寸法

断面図

断面図

規格表

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○品番質量
873×33×95046104 MH-FB2kg

均等耐荷重:30kg

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

ラックシステム床置型セット例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-FB

1本

4個

4,295( 4,725円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラックシステム専用のハンガーバー。
【特長】
・ハンガーを取り付け、ボックスを着ければ、効率よく工具やビスを整理整頓できる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具、ビスを保管管理に利用可能。

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム床置型用ハンガーバーの型番MH-FBのページです。
型番MH-FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム床置型用ハンガーバー

ラックシステム床置型用ハンガーバー

    ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

    ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

      VNコンテナ専用棚板

      VNコンテナ専用棚板

        コバンザメ  マグネットバー

        コバンザメ マグネットバー

          コバンザメ マグネットボックスハンガー

          コバンザメ マグネットボックスハンガー

            ラックシステム床置型用キャビネット

            ラックシステム床置型用キャビネット

              棚フック (樹脂ベース小・大)

              棚フック (樹脂ベース小・大)

                パネルコンテナラック 用棚板

                パネルコンテナラック 用棚板

                  ラックフック

                  ラックフック

                    フックバー(傾斜タイプ)

                    フックバー(傾斜タイプ)

                      ラックシステム床置型用ボックスハンガー

                      ラックシステム床置型用ボックスハンガー

                        フック 共用 TL-AD1・TL-H7

                        フック 共用 TL-AD1・TL-H7

                          軽量ビン (樹脂製) 仕切板

                          軽量ビン (樹脂製) 仕切板

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 4,295円 5,072円 4,090円 1,222円 4,387円 19,776円 3,966円 4,983円 2,729円 1,239円 6,097円 859円 80円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック - マグネットハンガー パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック ライトビンラック
                            間口(mm) 873 868 899 - 514 868 - - 449 - 868 - -
                            奥行(mm) 33 - 20 - 27.6 315 - 200 31 145 15 - -
                            高さ(mm) 95 - 76 - 68.5 180 100 104 73 - 75 - -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            ラックシステム床置型用ハンガーバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーのオプション品は取付できますか?
                            A
                            取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました