(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム床置型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLS-10D
ラックシステム床置型 ラックシステムユカオキガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,507円
税込単価
21,458円

単体でも壁面でも利用できる、ラックシステムの床置型基本タイプ【特長】・各種フッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    892
  • 奥行(mm):
    550
  • 均等耐荷重(全体)(kg):
    150
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

PLS-10D 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
型番:PLS-10Dの寸法

型番:PLS-10Dの寸法

  • ※ パンチングパネル・ルーバーパネル最大2枚取付可能
型番:PLS-15Dの寸法

型番:PLS-15Dの寸法
パンチングパネル・ルーバーパネル最大3枚取付可能

型番:PLS-20D

型番:PLS-20D
パンチングパネル・ルーバーパネル最大4枚取付可能

規格表

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○品番質量
892×550×1055630511 PLS-10D8kg
892×550×1530630512 PLS-15D9kg
892×550×2005630513 PLS-20D13kg

図面

PLS-10D

PLS-10D

PLS-15D

PLS-15D

PLS-20D

PLS-20D

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

フック・ラックを取り付けて効率よく工具を整理整頓できるラック本体

セット例

セット例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
 
商品情報を表示

PLS-10D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
セット内容
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLS-10D

1055
パンチングパネル・ルーバーパネル:最大2枚取付可能
8
1台

1個

19,507( 21,458円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単体でも壁面でも利用できる、ラックシステムの床置型基本タイプ
【特長】
・各種フック・ラックを取り付けて、効率よく工具を整理整頓できる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを見える形で保管管理が利用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム床置型の型番PLS-10Dのページです。
型番PLS-10Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム床置型

ラックシステム床置型

    ハンガーラック 移動型

    ハンガーラック 移動型

      ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

      ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

        ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

        ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

          ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

          ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

            OS 定置型ハンガーラック

            OS 定置型ハンガーラック

              ラックシステム(ルーバーパネルタイプ移動式)

              ラックシステム(ルーバーパネルタイプ移動式)

                UPR型 用フレーム

                UPR型 用フレーム

                  ステンレスラックシステム

                  ステンレスラックシステム

                    ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

                    ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

                      パンチングパネルラック パネリーナ 引き出しなし

                      パンチングパネルラック パネリーナ 引き出しなし

                        パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D

                        パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D

                          571x570x1600mm クリップボードラック

                          571x570x1600mm クリップボードラック

                            メーカー サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 19,507円 59,921円 68,558円 54,523円 40,248円 56,379円 54,163円 2,515円 146,944円 41,046円 49,038円 33,140円 69,330円
                            通常出荷日 3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ1 パンチングラック - ライトビンラック パンチングラック パンチングラック - パネルコンテナラック ライトビンラック パンチングラック パネルコンテナラック - パンチングラック パンチングラック
                            間口(mm) 892 903 892 892 892 914 892 - 892 892 900 497 571
                            奥行(mm) 550 60 550 550 550 650 550 - 550 550 - 352 570
                            均等耐荷重(全体)(kg) 150 - 150 150 150 - 150 - 150 150 - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 組立式 - 組立式 組立式 組立式 - 組立式 - 組立式 組立式 - - -

                            ラックシステム床置型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーのオプション品は取付できますか?
                            A
                            取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLS-15D
                            PLS-20D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            セット内容 質量
                            (kg)
                            内容量

                            21,318円

                            ( 23,450円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1530パンチングパネル・ルーバーパネル:最大3枚取付可能9-

                            26,541円

                            ( 29,195円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2005パンチングパネル・ルーバーパネル:最大4枚取付可能13-

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました