(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLS-2PDR
ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,523円
税込単価
59,975円

パンチングパネル専用ラックシステム【特長】・単体でも壁面でも簡単設置。・1台で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    892
  • 奥行(mm):
    550
  • 色:
    アイボリー
  • ピッチ(mm):
    22.5(2010年モデル)
  • 均等耐荷重(全体)(kg):
    150
  • 均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg):
    30
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PLS-2PDR 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
PLS-2PDR

PLS-2PDR

PLS-2PDR:パンチングパネル2枚
PLS-3PDR:パンチングパネル3枚
キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車(ストッパー付)

  • ※ ()内はH1640タイプの寸法を示す。

規格表

単位:mm

間口×奥行×高さ○品番質量
892×550×1165
892×550×1640
PLS-2PDR
PLS-3PDR
33kg
40kg

図面

PLS-2PDR

PLS-2PDR

PLS-3PDR

PLS-3PDR

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

PLS-2PDR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
セット内容
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLS-2PDR

1165
パンチングパネル2枚
33
1台

1個

54,523( 59,975円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチングパネル専用ラックシステム
【特長】
・単体でも壁面でも簡単設置。
・1台で2通りの使い方ができます。
・PLS-2PDR:パンチングパネル2枚。
・PLS-3PDR:パンチングパネル3枚。
【用途】
・オプションフックを取り付けて、作業部品、工具等を引っ掛けて管理が出来る。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDRの型番PLS-2PDRのページです。
型番PLS-2PDRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

    ラックシステム(ルーバーパネルタイプ移動式)

    ラックシステム(ルーバーパネルタイプ移動式)

      ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

      ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

        ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

        ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

          棚フック

          棚フック

            パンチングパネルフック

            パンチングパネルフック

              ラックシステム床置型用キャビネット

              ラックシステム床置型用キャビネット

                ラックシステム床置型用ハンガー

                ラックシステム床置型用ハンガー

                  ラックシステム床置型用ハンガーフック

                  ラックシステム床置型用ハンガーフック

                    フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                    フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                      ラックシステム用パンチングパネル

                      ラックシステム用パンチングパネル

                        ラックシステム床置型用ルーバーパネル

                        ラックシステム床置型用ルーバーパネル

                          ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

                          ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 54,523円 54,163円 40,248円 68,558円 2,285円 342円 19,776円 2,151円 1,457円 785円 10,137円 9,153円 41,046円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック ライトビンラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック ライトビンラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パネルコンテナラック
                            間口(mm) 892 892 892 892 - - 868 - - - 871 871 892
                            奥行(mm) 550 550 550 550 95 - 315 - - - 22 22 550
                            アイボリー アイボリー アイボリー アイボリー - - アイボリー アイボリー - - アイボリー アイボリー アイボリー
                            ピッチ(mm) 22.5(2010年モデル) 45(2010年モデル) 22.5(2010年モデル) - - - - - - - 22.5(2010年モデル) 45(2010年モデル) 45(2010年モデル)

                            ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重は何kgですか?
                            A
                            全体均等荷重150kg、パネル1枚30kgです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLS-3PDR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            セット内容 質量
                            (kg)
                            内容量

                            65,547円

                            ( 72,102円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1640パンチングパネル3枚40-

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました