(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLS-3LD
ラックシステム(ルーバーパネルタイプ) コンテナラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,329円 48,791円
税込単価
57,562円 53,670円

単体でも壁面でも利用できる、ラックシステムのルーバーパネルタイプ【特長】・オプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パネルコンテナラック
  • 間口(mm):
    892
  • 奥行(mm):
    550
  • 色:
    アイボリー
  • ピッチ(mm):
    45(2010年モデル)
  • 均等耐荷重(全体)(kg):
    150
  • 均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg):
    30
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PLS-3LD 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
型番:PLS-2LD

型番:PLS-2LD

  • ※ ルーバーパネル2枚
型番:PLS-3LD

型番:PLS-3LD

  • ※ ルーバーパネル3枚
型番:PLS-4LD

型番:PLS-4LD

  • ※ ルーバーパネル4枚
 

規格表

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○品番質量
892×550×1055PLS-2LD21kg
892×550×1530PLS-3LD29kg
892×550×2005PLS-4LD39kg

図面

PLS-2LD

PLS-2LD

PLS-3LD

PLS-3LD

PLS-4LD

PLS-4LD

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

PLS-3LD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
セット内容
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLS-3LD

1530
ルーバーパネル3枚
29
1台

1個

52,329円

48,791

( 53,670円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単体でも壁面でも利用できる、ラックシステムのルーバーパネルタイプ
【特長】
・オプションで各種ラック、ハンガーを取り付けて効率よく工具の整理整頓ができる。
・簡単設置で1台で2通りの使い方ができる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを見える形で保管管理に利用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)の型番PLS-3LDのページです。
型番PLS-3LDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

    ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

    ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

      ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

      ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

        ラックシステム床置型

        ラックシステム床置型

          ラックシステム床置型用ハンガー

          ラックシステム床置型用ハンガー

            ラックシステム床置型用ルーバーパネル

            ラックシステム床置型用ルーバーパネル

              ラックシステム床置型用ハンガーバー

              ラックシステム床置型用ハンガーバー

                ラックシステム床置型用ボックスハンガー

                ラックシステム床置型用ボックスハンガー

                  ラックシステム床置型用ハンガーフック

                  ラックシステム床置型用ハンガーフック

                    ラックシステム床置型用トレーハンガー

                    ラックシステム床置型用トレーハンガー

                      ラックシステム床置型用キャビネット

                      ラックシステム床置型用キャビネット

                        ラックシステム床置型用台車セット

                        ラックシステム床置型用台車セット

                          パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ)

                          パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 41,046円 40,248円 68,558円 19,507円 2,151円 9,153円 4,295円 6,097円 1,457円 7,049円 19,776円 18,674円 66,412円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ1 パネルコンテナラック パンチングラック ライトビンラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック ライトビンラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック
                            間口(mm) 892 892 892 892 - 871 873 868 - 868 868 890 910
                            奥行(mm) 550 550 550 550 - 22 33 15 - 162 315 550 320
                            アイボリー アイボリー アイボリー - アイボリー アイボリー - アイボリー - アイボリー アイボリー アイボリー -
                            ピッチ(mm) 45(2010年モデル) 22.5(2010年モデル) - - - 45(2010年モデル) - - - - - - -

                            ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーのオプション品は取付できますか?
                            A
                            取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLS-2LD
                            PLS-4LD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            セット内容 質量
                            (kg)
                            内容量

                            41,046円

                            ( 45,151円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1055ルーバーパネル2枚21-

                            67,750円

                            ( 74,525円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2005ルーバーパネル4枚39-

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました