単体でも壁面でも利用できる、ラックシステムのパンチングパネのル移動式タイプ【特...
ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)(型番:PLS-1542HDR)の寸法
(単位:mm)
間口×奥行×高さ | ○品番 | フックの長さ | 質量 |
---|---|---|---|
892×550×1640 | PLS-1541HDR | 100mm | 30kg |
PLS-1542HDR | 200mm | 30kg | |
PLS-1543HDR | 300mm | 31kg |
付属品
単体でも壁面でも利用できる、ラックシステムのパンチングパネのル移動式タイプ
【特長】
・オプションで各種ラック、ハンガーを取り付けて、効率よく工具を整理整頓ができる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを見える形で保管管理に利用可能。