(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム(ルーバーパネルタイプ移動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラックシステム(ルーバーパネルタイプ移動式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,163円 ~ 65,001円
税込価格
59,579円 ~ 71,501円

ルーバーパネル専用ラックシステム【特長】・単体でも壁面でも簡単設置。・1台で2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パネルコンテナラック
  • 間口(mm):
    892
  • 奥行(mm):
    550
  • 色:
    アイボリー
  • ピッチ(mm):
    45(2010年モデル)
  • 均等耐荷重(全体)(kg):
    150
  • 均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg):
    30
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
PLS-2LDR

PLS-2LDR

ルーバーパネルタイプ移動式の仕様

PLS-2LDR:ルーバーパネル2枚
PLS-3LDR:ルーバーパネル3枚
キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車(ストッパー付)

  • ※ ()内はH1640タイプの寸法を示す。

規格表

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○ 品番質量
892×550×1165PLS-2LDR34kg
892×550×1640PLS-3LDR42kg

外形図

図面

PLS-2LDR

PLS-2LDR

PLS-3LDR

PLS-3LDR

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
セット内容
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1165
ルーバーパネル2枚
34
1台

1個

54,163( 59,579円 )

3日目

1640
ルーバーパネル3枚
42
1台

1個

65,001( 71,501円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ルーバーパネル専用ラックシステム
【特長】
・単体でも壁面でも簡単設置。
・1台で2通りの使い方ができます。
・PLS-2LDR:ルーバーパネル2枚
・PLS-3LDR:ルーバーパネル3枚
【用途】
・オプションフックを取り付けて、作業部品、工具等を引っ掛けて管理が出来る。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム(ルーバーパネルタイプ移動式)

ラックシステム(ルーバーパネルタイプ移動式)

    ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

    ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

      フック(大)・パンチングパネル用フックセット

      フック(大)・パンチングパネル用フックセット

        パンチングパネルフック

        パンチングパネルフック

          棚フック

          棚フック

            ラックシステム用パンチングパネル

            ラックシステム用パンチングパネル

              ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

              ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

                ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

                ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

                  ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

                  ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

                    ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

                    ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

                      ペンフック(大) ルーバー用

                      ペンフック(大) ルーバー用

                        ラックシステム床置型用ルーバーパネル

                        ラックシステム床置型用ルーバーパネル

                          ラックシステム床置型用ハンガー

                          ラックシステム床置型用ハンガー

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 54,163円 54,523円 785円 342円 2,285円 10,137円 40,248円 5,072円 41,046円 68,558円 1,480円 9,153円 2,151円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ1 パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック ライトビンラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック
                            間口(mm) 892 892 - - - 871 892 868 892 892 - 871 -
                            奥行(mm) 550 550 - - 95 22 550 - 550 550 - 22 -
                            アイボリー アイボリー - - - アイボリー アイボリー アイボリー アイボリー アイボリー - アイボリー アイボリー
                            ピッチ(mm) 45(2010年モデル) 22.5(2010年モデル) - - - 22.5(2010年モデル) 22.5(2010年モデル) - 45(2010年モデル) - 45(2010年モデル) 45(2010年モデル) -

                            ラックシステム(ルーバーパネルタイプ移動式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重は何kgですか?
                            A
                            全体均等荷重150kg、パネル1枚30kgです。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました