(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLS-2PD
ラックシステム(パンチングパネルタイプ) ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,248円
税込単価
44,273円

【特長】・単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。・パンチン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    892
  • 奥行(mm):
    550
  • 色:
    アイボリー
  • ピッチ(mm):
    22.5(2010年モデル)
  • 均等耐荷重(全体)(kg):
    150
  • 均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg):
    30
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PLS-2PD 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図

(単位:mm)

型番:PLS-2PDの外形寸法

型番:PLS-2PDの外形寸法
パンチングパネル2枚

型番:PLS-3PDの外形寸法

型番:PLS-3PDの外形寸法
パンチングパネル3枚

型番:PLS-4PDの外形寸法

型番:PLS-4PDの外形寸法
パンチングパネル4枚

型番:PLS-3PRTDの外形寸法

型番:PLS-3PRTDの外形寸法
パンチングパネル3枚、仕切トレー1個、ラック(MR-11)1個
仕切トレー・ラック/均等耐荷重:20kg

規格表

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○品番質量
892×550×1055PLS-2PD20kg
892×550×1530PLS-3PD27kg
892×550×2005PLS-4PD37kg
892×550×2005PLS-3PRTD39kg

固定式(ピッチ22.5mm)
型番:PLS-3PRTD/仕切トレー・ラック:均等耐荷重:20kg

外形図

図面

PLS-2PD

PLS-2PD

PLS-3PD

PLS-3PD

PLS-3PRTD

PLS-3PRTD

PLS-4PD

PLS-4PD

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

PLS-2PD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
セット内容
質量(kg)
均等耐荷重(仕切トレー・ラック)(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLS-2PD

1055
パンチングパネル2枚
20
-
1台

1個

40,248( 44,273円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。
・パンチングパネル
・オプションで各種フック・ラックを取り付ければ、効率よく工具を整理整頓できる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを見える形で保管管理に利用可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラックシステム(パンチングパネルタイプ)の型番PLS-2PDのページです。
型番PLS-2PDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

    ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

    ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

      ラックシステム床置型

      ラックシステム床置型

        ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

        ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)

          ラックシステム床置型用ハンガー

          ラックシステム床置型用ハンガー

            ラックシステム床置型用ルーバーパネル

            ラックシステム床置型用ルーバーパネル

              ラックシステム床置型用ハンガーバー

              ラックシステム床置型用ハンガーバー

                ラックシステム床置型用ハンガーフック

                ラックシステム床置型用ハンガーフック

                  ラックシステム床置型用ボックスハンガー

                  ラックシステム床置型用ボックスハンガー

                    ラックシステム床置型用キャビネット

                    ラックシステム床置型用キャビネット

                      ラックシステム床置型用台車セット

                      ラックシステム床置型用台車セット

                        ラックシステム床置型用トレーハンガー

                        ラックシステム床置型用トレーハンガー

                          ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

                          ラックシステム パンチングパネルタイプ移動式 PLS-2PDR・3PDR

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 40,248円 41,046円 19,507円 68,558円 2,151円 9,153円 4,295円 1,457円 6,097円 19,776円 18,674円 7,049円 54,523円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック ライトビンラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック ライトビンラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            間口(mm) 892 892 892 892 - 871 873 - 868 868 890 868 892
                            奥行(mm) 550 550 550 550 - 22 33 - 15 315 550 162 550
                            アイボリー アイボリー - アイボリー アイボリー アイボリー - - アイボリー アイボリー アイボリー アイボリー アイボリー
                            ピッチ(mm) 22.5(2010年モデル) 45(2010年モデル) - - - 45(2010年モデル) - - - - - - 22.5(2010年モデル)

                            ラックシステム(パンチングパネルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーのオプション品は取付できますか?
                            A
                            取付は、サカエ製品しか出来ませんので注意してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLS-3PD
                            PLS-3PRTD
                            PLS-4PD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            セット内容 質量
                            (kg)
                            均等耐荷重(仕切トレー・ラック)
                            (kg)
                            内容量

                            53,724円

                            ( 59,096円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1530パンチングパネル3枚27--

                            68,847円

                            ( 75,732円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2005パンチングパネル3枚、仕切トレー1個、ラック(MR-11)1個3920-

                            68,036円

                            ( 74,840円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2005パンチングパネル4枚37--

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました