(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチフック・共通

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチフック・共通

通常単価(税別)
830円
税込単価
913円

パンチングパネル用専用オプションフック。 【特長】 ・パンチングパネル専用。 ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • その他:
    オプション
  • 適合パネル:
    パンチングパネル用
  • セット内容:
    固定用ナット付(六角ナットで固定するタイプになります)
  • 許容荷重(kg):
    3
  • ピッチ(mm):
    22.5(2010年モデル)
  • 補足説明:
    旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本商品は設置後の後付けはできません。

Loading...

パンチングパネル専用マルチフックの外観・寸法図

マルチフック

マルチフック

寸法図

寸法図

製品仕様

許容荷重:3kg
固定用ナット付。
六角ナットで固定するタイプ。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-AB

1個

1個

830( 913円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチングパネル用専用オプションフック。
【特長】
・パンチングパネル専用。
・固定用ナット付きで六角ナットで固定するタイプ。
・許容荷重:3kg。
【用途】
・作業部品、工具等を引っ掛けての管理に。

(i)ご注意

  • 本商品は設置後の後付けはできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチフック・共通の型番TL-ABのページです。
型番TL-ABに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチフック・共通

マルチフック・共通

    アールフック(2本掛け)

    アールフック(2本掛け)

      パンチングパネルラック パネリーナ  テーブル取付タイプ

      パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプ

        パンチングパネル用オプション ペンチフック

        パンチングパネル用オプション ペンチフック

          ペンフック(大) ルーバー用

          ペンフック(大) ルーバー用

            ルーバーパネル用フック

            ルーバーパネル用フック

              フック スチール製

              フック スチール製

                ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック

                ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック

                  ユタカメイク ツールホルダー専用J型フック

                  ユタカメイク ツールホルダー専用J型フック

                    ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型

                    ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型

                      アールフック(1本掛け)

                      アールフック(1本掛け)

                        アールフック(小)

                        アールフック(小)

                          パンチングパネルハンガー

                          パンチングパネルハンガー

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ ユタカメイク サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 830円 1,562円 7,205円 1,755円 1,480円 829円 1,982円 1,013円 558円 26,271円 1,468円 987円 60,297円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック その他 パンチングラック - パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション -
                            適合パネル パンチングパネル用 - - 共用 ルーバーパネル用 ルーバーパネル用 - - - - - 共用 -
                            セット内容 固定用ナット付(六角ナットで固定するタイプになります) - - - 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 - 抜け止めビス1本付 - - - 抜け止めビス1本付 -
                            許容荷重(kg) 3 2 - 2 2 2 - 3 - - 2 2.5 -

                            マルチフック・共通のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重は何kgですか?
                            A
                            3kgです。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました