(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポールハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポールハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,694円
税込単価
40,363円

ポールハンガー。【特長】・専用ポールにオプションのフックを使用して工具やコード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    750
  • 奥行(mm):
    770~1050
  • 高さ(mm):
    1850
  • 色:
    アイボリー
  • キャスター:
    100φゴム車 ストッパー付4個
  • セット内容:
    TL-AA1=2個、TL-AD1=1個、 TL-AC1=2個
  • 質量(kg):
    15
  • ピッチ(mm):
    22.5(2010年モデル)
  • 補足説明:
    旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。
  • 均等耐荷重(全体)(kg):
    50
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

PH-ACNI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図

ポールハンガー 外観図

規格表

型番外形寸法キャスター質量付属品
PH-ACNI750×770~1,050×1,850mm100φゴム車 ストッパー付4個15kgTL-AA1=2個、TL-AD1=1個、TL-AC1=2個

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-ACNI

1台

1個

36,694( 40,363円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポールハンガー。
【特長】
・専用ポールにオプションのフックを使用して工具やコード等を引っ掛け管理出来る
・各種機械工具、自動車整備工、回転率の高い小物部品や工具の管理に最適
【用途】
・工具等様々な物を引っ掛けるときに

(i)ご注意

  • 旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポールハンガーの型番PH-ACNIのページです。
型番PH-ACNIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポールハンガー

ポールハンガー

    パネリーナ オプション用品

    パネリーナ オプション用品

      ラックシステム用パンチングパネル

      ラックシステム用パンチングパネル

        ラックシステム床置型用台車セット

        ラックシステム床置型用台車セット

          コバンザメ マグネットボックスハンガー

          コバンザメ マグネットボックスハンガー

            フック(大)・パンチングパネル用フックセット

            フック(大)・パンチングパネル用フックセット

              棚フック (樹脂ベース小・大)

              棚フック (樹脂ベース小・大)

                パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D

                パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D

                  ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

                  ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)

                    ラックシステム床置型用ハンガー

                    ラックシステム床置型用ハンガー

                      ステンレスフック SFN/TL-SU

                      ステンレスフック SFN/TL-SU

                        ラックシステム床置型用ハンガーバー

                        ラックシステム床置型用ハンガーバー

                          パンチングパネルラック パネリーナ

                          パンチングパネルラック パネリーナ

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 36,694円 1,432円 10,137円 18,674円 4,387円 785円 3,966円 33,140円 41,046円 2,151円 1,044円 4,295円 15,420円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック マグネットハンガー パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            間口(mm) 750 - 871 890 514 - - 497 892 - - 873 485
                            奥行(mm) 770~1050 - 22 550 27.6 - - 352 550 - - 33 -
                            高さ(mm) 1850 - 473 48 68.5 - 100 1645 - - - 95 1600
                            アイボリー - アイボリー アイボリー - - - - アイボリー アイボリー - - -

                            ポールハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました