(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベビーサンダーフック 共用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベビーサンダーフック 共用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,784円
税込単価
1,962円

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック。【特長】・パンチングパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • その他:
    オプション
  • 適合パネル:
    共用
  • セット内容:
    抜け止めビス1本付
  • 許容荷重(kg):
    5
  • 補足説明:
    2009年以前の商品(旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチ)には取付けできません。
  • 内容量:
    1個

Loading...

ベビーサンダーフック 共用の外観・寸法

ベビーサンダーフック 共用

ベビーサンダーフック 共用の仕様

型番:TL-AA1
適合パネル:共用
許容荷重:5kg
抜け止めビス1本付。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-AA1

1個

3個

1,784( 1,962円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック。
【特長】
・パンチングパネル、ルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っている
・取付も簡単で抜け止めビスも1本付属している
・スチールベースのユニクロメッキ仕様で中荷重用
【用途】
・工具等様々な物を引っ掛けるときに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビーサンダーフック 共用の型番TL-AA1のページです。
型番TL-AA1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビーサンダーフック 共用

ベビーサンダーフック 共用

    フック 共用 TL-AD1・TL-H7

    フック 共用 TL-AD1・TL-H7

      フック(大)

      フック(大)

        フック小(1本掛け) TL-HMFS

        フック小(1本掛け) TL-HMFS

          ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック

          ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック

            ペンフック(大) ルーバー用

            ペンフック(大) ルーバー用

              ルーバーパネル用フック

              ルーバーパネル用フック

                パネル用アールフック(大)

                パネル用アールフック(大)

                  パネル用アールフック

                  パネル用アールフック

                    パンチングパネル用オプション ペンチフック

                    パンチングパネル用オプション ペンチフック

                      パンチングパネルフック

                      パンチングパネルフック

                        パンチングパネルハンガー

                        パンチングパネルハンガー

                          マルチフック・共通

                          マルチフック・共通

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 1,784円 859円 1,087円 896円 1,013円 1,480円 829円 1,417円 1,221円 1,755円 342円 60,297円 830円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション
                            適合パネル 共用 共用 共用 共用 - ルーバーパネル用 ルーバーパネル用 共用 共用 共用 - - パンチングパネル用
                            セット内容 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 - - - - 固定用ナット付(六角ナットで固定するタイプになります)
                            許容荷重(kg) 5 3 2 3 3 2 2 5 - 2 1 - 3

                            ベビーサンダーフック 共用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重は何kgですか?
                            A
                            5kgです。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました