(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フックハンガー HT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フックハンガー HT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,215円
税込単価
55,237円

専用ハンガーに工具やコード等を引っ掛け管理出来る、サカエ独自のフックハンガー【...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像はHT-45の使用例です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HT-45
フックハンガー

 

  • ※ 写真の工具は撮影用です。

 

フックハンガーの仕様
間口×奥行×高さ:900×400×1,410mm
フック:45本
均等耐荷重:30kg

HT-F
フックハンガー専用フック

フックハンガー専用フックの仕様
フック長さ:215mm
許容荷重:2kg

  • ※ フックハンガー専用。

使用方法・使用事例

使用方法

HT-45
取扱説明書
取扱説明書
HT-F
取扱説明書
取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ1
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
その他
セット内容
フックの長さ(mm)
許容荷重(kg)
詳細タイプ
補足説明
均等耐荷重(全体)(kg)
お届け状態(完成品・組立式)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-45

ライトビンラック
900
400
1410
-
フック:45本付
-
-
-
ハンガーバーは50ミリピッチで上下調整可能
30
組立式
1個

1個

50,215( 55,237円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

専用ハンガーに工具やコード等を引っ掛け管理出来る、サカエ独自のフックハンガー
【特長】
・固定式でハンガーバー5段タイプで50mmピッチで上下調整可能。
・フックは45本付きで工具、コード等の収納に最適
【用途】
・工具等様々な物を引っ掛けるときに

(i)ご注意

  • 画像はHT-45の使用例です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックハンガー HTの型番HT-45のページです。
型番HT-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フックハンガー HT

フックハンガー HT

    棚フック

    棚フック

      クリアポケットボックス/取付金具

      クリアポケットボックス/取付金具

        フックバー

        フックバー

          ペンチフック

          ペンチフック

            パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

            パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

              パンチングパネルラック パネリーナ  テーブル取付タイプ

              パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプ

                トラスコ中山 スプレー缶フック

                トラスコ中山 スプレー缶フック

                  パネルコンテナラック 用リングフック

                  パネルコンテナラック 用リングフック

                    ラックシステム床置型用ハンガーフック

                    ラックシステム床置型用ハンガーフック

                      リングフック

                      リングフック

                        パネルハンガー

                        パネルハンガー

                          ラックシステム床置型用ハンガー

                          ラックシステム床置型用ハンガー

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 1,065円 2,285円 5,870円 986円 1,172円 24,057円 7,205円 4,292円 1,218円 1,457円 1,474円 68,276円 2,151円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   3日目   3日目  
                            内容量 1個 - - - - - - - - 1本 - 1台 1パック(2個)

                            フックハンガー HTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本体の対荷重はどれくらいですか?
                            A
                            均等耐荷重30kgです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HT-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ1 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            その他 セット内容 フックの長さ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ 補足説明 均等耐荷重(全体)
                            (kg)
                            お届け状態(完成品・組立式) 内容量

                            1,065円

                            ( 1,172円 )
                            1個 -

                            3日目

                            その他---オプション-2152フック----

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました