(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック 共用 TL-AD1・TL-H7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フック 共用 TL-AD1・TL-H7

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
859円 ~ 1,302円
税込価格
945円 ~ 1,432円

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック。【特長】・パンチングパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • その他:
    オプション
  • 適合パネル:
    共用
  • セット内容:
    抜け止めビス1本付
  • 許容荷重(kg):
    3
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フック 共用の外観・寸法

傾斜フック TL-AD1

傾斜フック
TL-AD1

大径傾斜フック TL-H7

大径傾斜フック
TL-H7

フック 共用の仕様

許容荷重:3kg
抜け止めビス1本付。

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個

3個

859( 945円 )

3日目

1個

5個

1,302( 1,432円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック。
【特長】
・パンチングパネル、ルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っている。
・取付も簡単で抜け止めビスも1本付属している。
・スチールベースのユニクロメッキ仕様で中荷重用。
【用途】
・工具等様々な物を引っ掛けるときに。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック 共用 TL-AD1・TL-H7

フック 共用 TL-AD1・TL-H7

    ベビーサンダーフック 共用

    ベビーサンダーフック 共用

      フック(大)

      フック(大)

        フック小(1本掛け) TL-HMFS

        フック小(1本掛け) TL-HMFS

          ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック

          ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック

            ペンフック(大) ルーバー用

            ペンフック(大) ルーバー用

              ルーバーパネル用フック

              ルーバーパネル用フック

                パンチングパネルフック

                パンチングパネルフック

                  パネル用アールフック(大)

                  パネル用アールフック(大)

                    フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                    フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                      棚フック

                      棚フック

                        リングフック

                        リングフック

                          ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

                          ラックシステム(パンチングパネルタイプ)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 859円 1,784円 1,087円 896円 1,013円 1,480円 829円 342円 1,417円 785円 2,285円 1,474円 40,248円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            適合パネル 共用 共用 共用 共用 - ルーバーパネル用 ルーバーパネル用 - 共用 - - - -
                            セット内容 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 - 抜け止めビス1本付 - - - -
                            許容荷重(kg) 3 5 2 3 3 2 2 1 5 - - - -

                            フック 共用 TL-AD1・TL-H7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重は何kgですか?
                            A
                            3kgです。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました