(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック(大)・パンチングパネル用フックセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SFN-BSET
フック(大)・パンチングパネル用フックセット フック(ダイ)・パンチングパネルヨウフックセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,633円 33,706円
税込単価
45,796円 37,077円

取り付け簡単なパネルラック用フック【特長】・パンチング、ルーバーパネルの用途に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SFN-BSET 解除

Loading...

取付簡単な樹脂ベースパネル用フック

パンチングパネルへの取付け パンチングパネルに引っ掛けて、付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

パンチングパネルへの取付け
パンチングパネルに引っ掛けて、付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

ルーバーパネルへの取付け ルーバーパネルに引っ掛けて、付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

ルーバーパネルへの取付け
ルーバーパネルに引っ掛けて、付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

設備導入時などに便利なフックセットも

SFN-21B、SFN-21Lの個別売りのほか、3種類のセット販売からも選択可能。

SFN-21P
ロングフック(1本掛け)
W21×D100×H62mm Φ5(直径5mm)

SFN-11P フック(1本掛け) W21×D50×H62mm Φ5(直径5mm)

SFN-11P
フック(1本掛け)
W21×D50×H62mm Φ5(直径5mm)

SFN-12P フック(2本掛け) W62×D50×H21mm フック間:25mm Φ5(直径5mm)

SFN-12P
フック(2本掛け)
W62×D50×H21mm フック間:25mm Φ5(直径5mm)

SFN-15 ペンチフック W60×D50×H53mm Φ5(直径5mm)

SFN-15
ペンチフック
W60×D50×H53mm Φ5(直径5mm)

SFN-24 アールフック(1本掛け・大) W60×D115×H53mm Φ5(直径5mm)

SFN-24
アールフック(1本掛け・大)
W60×D115×H53mm Φ5(直径5mm)

SFN-22 フック(2本掛け・大)  W60×D50×H53mm フック間:40mm Φ5(直径5mm)

SFN-22
フック(2本掛け・大)
W60×D50×H53mm フック間:40mm Φ5(直径5mm)

SFN-22B ロングフック(2本掛け・大) W60×D100×H53mm フック間:40mm Φ5(直径5mm)

SFN-22B
ロングフック(2本掛け・大)
W60×D100×H53mm フック間:40mm Φ5(直径5mm)

SFN-23 クランクフック W60×D60×H53mm フック間:60mm Φ5(直径5mm)

SFN-23
クランクフック
W60×D60×H53mm フック間:60mm Φ5(直径5mm)

SFN-13P ドライバーフック(5本掛け) W240×D30mm

SFN-13P
ドライバーフック(5本掛け)
W240×D30mm

SFN-26 スパナフック(6本掛け) D131mm

SFN-26
スパナフック(6本掛け)
D131mm

 
 

図面

SFN-21B

SFN-21L

商品情報を表示

SFN-BSET の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合パネル
セット内容
許容荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-BSET

-
SFN-11P:3、SFN-21P:3、SFN-12P:4、SFN-15:5、SFN-24:2、SFN-22:3、SFN-22B:3、SFN-23:3、SFN-13P:1、SFN-26:1
-
1個

1個

41,633円

33,706

( 37,077円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付け簡単なパネルラック用フック
【特長】
・パンチング、ルーバーパネルの用途に合わせて選択可能。
・ラックシステム専用フック
【用途】
・作業部品・工具の管理に最適

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フック(大)・パンチングパネル用フックセットの型番SFN-BSETのページです。
型番SFN-BSETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック(大)・パンチングパネル用フックセット

フック(大)・パンチングパネル用フックセット

    ラックシステム床置型用ボックスハンガー

    ラックシステム床置型用ボックスハンガー

      パネリーナ オプション用品

      パネリーナ オプション用品

        ラックシステム床置型用トレーハンガー

        ラックシステム床置型用トレーハンガー

          棚フック (樹脂ベース小・大)

          棚フック (樹脂ベース小・大)

            コバンザメ  マグネットバー

            コバンザメ マグネットバー

              パネル用アールフック

              パネル用アールフック

                コバンザメ マグネットボックスハンガー

                コバンザメ マグネットボックスハンガー

                  ラックシステム床置型用ハンガーフック

                  ラックシステム床置型用ハンガーフック

                    ステンレスフック SFN/TL-SU

                    ステンレスフック SFN/TL-SU

                      ラックシステム床置型用キャビネット

                      ラックシステム床置型用キャビネット

                        ラックシステム床置型用ハンガーバー

                        ラックシステム床置型用ハンガーバー

                          フック(大)

                          フック(大)

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 785円 6,097円 1,432円 7,049円 3,966円 1,222円 1,221円 4,387円 1,457円 1,044円 19,776円 4,295円 1,087円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック - パンチングラック マグネットハンガー ライトビンラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            内容量 1個 1本 - 1枚 1個 - 1個 - 1本 1個 1個 1本 1個

                            フック(大)・パンチングパネル用フックセットのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            グラインダーの整理
                            評価 2.0満足度:2.02018/06/26
                            専用のパンチングパネルに取り付けて使っています。

                            プラスチックの部分が弱いので、
                            少し重めのものを乗せるとすぐに壊れてしまいます。

                            もう少し強度が欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サカエ以外の商品と組合せて使用出来ますか。
                            A
                            サカエ専用になりますので他社製品とは互換性がありません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFN-21B
                            SFN-21L
                            SFN-ASET
                            SFN-CSET
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合パネル セット内容 許容荷重
                            (kg)
                            内容量

                            785円

                            ( 864円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            共用抜け止めビス2本付2-

                            829円

                            ( 912円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            -抜け止めビス1本付2-

                            35,947円

                            ( 39,542円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -SFN-11P:3、SFN-21P:2、SFN-12P:2、SFN-15:4、SFN-24:2、SFN-22:3、SFN-22B:3、SFN-23:3、SFN-13P:1、SFN-26:1--

                            50,459円

                            ( 55,505円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -SFN-11P:5、SFN-21P:5、SFN-12P:5、SFN-15:5、SFN-24:3、SFN-22:5、SFN-22B:5、SFN-23:5、SFN-13P:1、SFN-26:1--

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました