(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック小(1本掛け) TL-HMFS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フック小(1本掛け) TL-HMFS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
896円
税込単価
986円

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック(小)。【特長】・取付も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パネルコンテナラック
  • その他:
    オプション
  • 適合パネル:
    共用
  • セット内容:
    抜け止めビス1本付
  • 許容荷重(kg):
    3
  • 内容量:
    1個

型番

TL-HMFS 解除

Loading...

フック(1本掛け)の外観・寸法

フック(1本掛け)

フック(1本掛け)の特長・仕様

中荷重用フック。
フック取付部分は溶接されている為耐久性に優れている。
型番:TL-HMFS。
適合パネル:パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネル。
許容荷重:3kg。
抜け止めビス1本付。

取付け方も簡単

パンチングパネルへの取付け

ルーバーパネルへの取付け

1 パンチングパネルに引っ掛けて。

1 パンチングパネルに引っ掛けて。

2 付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

2 付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

1 ルーバーパネルに引っ掛けて。

1 ルーバーパネルに引っ掛けて。

2 付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

2 付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-HMFS

1個

5個

896( 986円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック(小)。
【特長】
・取付も簡単で抜け止めビスも1本付属。
・スチールベースのユニクロメッキ仕様で中荷重用。
・アーム長さ80mmの小タイプ。
【用途】
・工具等様々な物を引っ掛けるときに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フック小(1本掛け) TL-HMFSの型番TL-HMFSのページです。
型番TL-HMFSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック小(1本掛け) TL-HMFS

フック小(1本掛け) TL-HMFS

    フック(大)

    フック(大)

      ステンレスフック SFN/TL-SU

      ステンレスフック SFN/TL-SU

        ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック

        ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック

          ラックシステム床置型用ハンガーフック

          ラックシステム床置型用ハンガーフック

            アールフック(小)

            アールフック(小)

              電気ドリルフック

              電気ドリルフック

                ラックシステム床置型用キャビネット

                ラックシステム床置型用キャビネット

                  パネル用アールフック(大)

                  パネル用アールフック(大)

                    コバンザメ P型用ペンチ ニッパーフック

                    コバンザメ P型用ペンチ ニッパーフック

                      ステンレスラックシステム用台車セット

                      ステンレスラックシステム用台車セット

                        ベビーサンダーフック 共用

                        ベビーサンダーフック 共用

                          コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー

                          コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 896円 1,087円 1,044円 1,013円 1,457円 987円 979円 19,776円 1,417円 1,997円 45,151円 1,784円 2,707円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ1 パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック ライトビンラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック - パンチングラック パンチングラック マグネットハンガー
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            適合パネル 共用 共用 - - - 共用 - - 共用 - - 共用 -
                            セット内容 抜け止めビス1本付 抜け止めビス1本付 - 抜け止めビス1本付 - 抜け止めビス1本付 - - 抜け止めビス1本付 - - 抜け止めビス1本付 -
                            許容荷重(kg) 3 2 - 3 - 2.5 - - 5 - - 5 -

                            フック小(1本掛け) TL-HMFSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重は何kgですか?
                            A
                            3kgです。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました