(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングウォールシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンチングウォールシステム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,234円 ~ 74,405円
税込価格
12,357円 ~ 81,846円

壁取付け用のパンチングパネル【特長】・パンチングパネル専用のウォールタイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 色:
    アイボリー
  • ピッチ(mm):
    22.5(2010年モデル)
  • 補足説明:
    旧タイプ19.5ピッチ用フックは取付不可です。
  • 均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg):
    20
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 木ネジ・タッピンネジは別途ご用意下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パンチングパネル専用のウォールタイプ。すべてシステム化され、サイズも豊富。ジョイントはタテ・ヨコ自由自在。用途に適したハンガーフックを組み合わせることにより、作業環境の整備や管理がスムーズに行える。
均等耐荷重(パネル1枚当たり):20kg。

  • ※ 22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。)
外観図
PO-30□LN
パンチングウォールシステム:関連画像

PO-301LN
W273(パネル1枚)
チャンネル支柱(272L):2本付

パンチングウォールシステム:関連画像

PO-302LN
W546(パネル2枚)
チャンネル支柱(545L):2本付

パンチングウォールシステム:関連画像

PO-303LN
W819(パネル3枚)
チャンネル支柱(818L):2本付

PO-45□LN
パンチングウォールシステム:関連画像

PO-451LN
W429(パネル1枚)
チャンネル支柱(428L):2本付

パンチングウォールシステム:関連画像

PO-452LN
W858(パネル2枚)
チャンネル支柱(857L):2本付

パンチングウォールシステム:関連画像

PO-453LN
W1287(パネル3枚)
チャンネル支柱(1286L):2本付

PO-60□LN
パンチングウォールシステム:関連画像

PO-601LN
W585(パネル1枚)
チャンネル支柱(584L):2本付

パンチングウォールシステム:関連画像

PO-602LN
W1170(パネル2枚)
チャンネル支柱(1169L):2本付

パンチングウォールシステム:関連画像

PO-603LN
W1755(パネル3枚)
チャンネル支柱(1754L):2本付

PO-60□HN
パンチングウォールシステム:関連画像

PO-601HN
W585(パネル1枚)
チャンネル支柱(584L):3本付

パンチングウォールシステム:関連画像

PO-602HN
W1170(パネル2枚)
チャンネル支柱(1169L):3本付

パンチングウォールシステム:関連画像

PO-603HN
W1755(パネル3枚)
チャンネル支柱(1754L):3本付

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書

図面

PO-301LN

PO-302LN

PO-303LN

PO-451LN

PO-452LN

PO-453LN

PO-601HN

PO-601LN

PO-602HN

PO-602LN

PO-603HN

PO-603LN

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
273
897
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(272L):2本付
1セット(パネル1枚、チャンネル支柱2本)

1個

11,234( 12,357円 )

3日目

546
897
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(545L):2本付
1セット(パネル2枚、チャンネル支柱2本)

1個

19,788( 21,767円 )

3日目

819
897
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(818L):2本付
1セット(パネル3枚、チャンネル支柱2本)

1個

28,472( 31,319円 )

3日目

429
897
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(428L):2本付
1セット(パネル1枚、チャンネル支柱2本)

1個

13,836( 15,220円 )

3日目

858
897
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(857L):2本付
1セット(パネル2枚、チャンネル支柱2本)

1個

24,977( 27,475円 )

3日目

1287
897
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1286L):2本付
1セット(パネル3枚、チャンネル支柱2本)

1個

37,181( 40,899円 )

3日目

585
1443
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(584L):3本付
1セット(パネル1枚、チャンネル支柱3本)

1個

24,783( 27,261円 )

3日目

585
897
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(584L):2本付
1セット(パネル1枚、チャンネル支柱2本)

1個

16,490( 18,139円 )

3日目

1170
1443
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1169L):3本付
1セット(パネル2枚、チャンネル支柱3本)

1個

46,370( 51,007円 )

3日目

1170
897
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1169L):2本付
1セット(パネル2枚、チャンネル支柱2本)

1個

30,283( 33,311円 )

3日目

1755
1443
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1754L):3本付
1セット(パネル3枚、チャンネル支柱3本)

1個

74,405( 81,846円 )

3日目

1755
897
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1754L):2本付
1セット(パネル3枚、チャンネル支柱2本)

1個

45,465( 50,012円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁取付け用のパンチングパネル
【特長】
・パンチングパネル専用のウォールタイプです。すべてシステム化され、サイズも豊富です。ジョイントはタテ・ヨコ自由自在。用途に適したハンガーフックを組み合わせることにより、作業環境の整備や管理がスムーズに行えます。
【用途】
・作業環境の整備や管理に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 木ネジ・タッピンネジは別途ご用意下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチングウォールシステム

パンチングウォールシステム

    パンチングパネルハンガー

    パンチングパネルハンガー

      パンチングパネルフック

      パンチングパネルフック

        ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型

        ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型

          ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

          ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

            棚フック

            棚フック

              ラックシステム用パンチングパネル

              ラックシステム用パンチングパネル

                ラックシステム床置型用ハンガー

                ラックシステム床置型用ハンガー

                  ラックシステム床置型用ルーバーパネル

                  ラックシステム床置型用ルーバーパネル

                    フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                    フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                      パネリーナ オプション ワンタッチ樹脂フック

                      パネリーナ オプション ワンタッチ樹脂フック

                        パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ)

                        パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ)

                          パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

                          パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,234円 60,297円 342円 26,271円 5,072円 2,285円 10,137円 2,151円 9,153円 785円 883円 66,412円 34,380円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パンチングラック パンチングラック パネルコンテナラック パネルコンテナラック
                            アイボリー サカエグリーン - - アイボリー - アイボリー アイボリー アイボリー - - - -
                            ピッチ(mm) 22.5(2010年モデル) - - 22.5(2010年モデル) - - 22.5(2010年モデル) - 45(2010年モデル) - - - -
                            補足説明 旧タイプ19.5ピッチ用フックは取付不可です。 - - 旧タイプ19.5ピッチ用フックは取付不可です。 - - 旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。 カセットケース用引掛金具2個1組 旧タイプ39ピッチ用フック等は取付不可です。 - - - -
                            均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg) 20 - - 20 - - - - - - - - -

                            パンチングウォールシステムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 均等耐荷重はどれくらいですか?
                            A
                            パネル1枚20kgです。

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました