(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PO-451LSU
ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型 ステンレスパンチングウォールシステムカベトリツケカタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,271円
税込単価
28,898円

ステンレス製パンチングウォールシステム【特長】・パンチングパネル専用のウォール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 高さ(mm):
    897
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    SUS304
  • 仕上げ:
    BA(#400相当)
  • ピッチ(mm):
    22.5(2010年モデル)
  • 補足説明:
    旧タイプ19.5ピッチ用フックは取付不可です。
  • 均等耐荷重(パネル1枚当り)(kg):
    20
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 旧タイプ19.5ピッチ用フックは取付不可です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 木ネジ・アンカーボルト・タッピンネジは別途ご用意下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PO-451LSU 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パンチングパネル専用のウォールタイプ。すべてシステム化され、サイズも豊富。ジョイントはタテ・ヨコ自由自在。用途に適したハンガーフックを組み合わせることにより、作業環境の整備や管理がスムーズに行える。

  • ※ 22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です。)

材質 パンチングパネル:SUS304(BA仕上げ)、チャンネル支柱:SUS304(2B仕上げ)。

PO-45□LSUの仕様
PO-451LSU

PO-451LSU

PO-452LSU

PO-452LSU

PO-453LSU

PO-453LSU

W429(パネル1枚)W858(パネル2枚)W1287(パネル3枚)
○品番○品番○品番
PO-451LSUPO-452LSUPO-453LSU
チャンネル支柱(428l):2本付チャンネル支柱(857l):2本付チャンネル支柱(1286l):2本付
PO-60□LSUの仕様
PO-601LSU

PO-601LSU

PO-602LSU

PO-602LSU

PO-603LSU

PO-603LSU

W585(パネル1枚)W1170(パネル2枚)W1755(パネル3枚)
○品番○品番○品番
PO-601LSUPO-602LSUPO-603LSU
チャンネル支柱(584l):2本付チャンネル支柱(1169l):2本付チャンネル支柱(1754l):2本付

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書

図面

PO-451LSU

PO-452LSU

PO-453LSU

PO-601LSU

PO-602LSU

PO-603LSU

商品情報を表示

PO-451LSU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PO-451LSU

429
六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱:428L:2本付
1セット(パネル1枚、チャンネル支柱2本)

1個

26,271( 28,898円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製パンチングウォールシステム
【特長】
・パンチングパネル専用のウォールタイプです。すべてシステム化され、サイズも豊富です。ジョイントはタテ・ヨコ自由自在。用途に適したハンガーフックを組み合わせることにより、作業環境の整備や管理がスムーズに行えます。
・付属品:六角穴付ボルト(M6×12L)、六角棒レンチ
【用途】
・作業部品、工具等引っ掛けて管理するときに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 旧タイプ19.5ピッチ用フックは取付不可です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 木ネジ・アンカーボルト・タッピンネジは別途ご用意下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型の型番PO-451LSUのページです。
型番PO-451LSUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型

ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型

    パンチングウォールシステム

    パンチングウォールシステム

      OS ハンガーラック壁掛型

      OS ハンガーラック壁掛型

        フック スチール製

        フック スチール製

          コバンザメ マグネットパンチングパネル

          コバンザメ マグネットパンチングパネル

            軽量ビンラック UPR型 Cタイプ(スチール軽量ビン)

            軽量ビンラック UPR型 Cタイプ(スチール軽量ビン)

              軽量ビンラック UPR型 Dタイプ(スチール軽量ビン)

              軽量ビンラック UPR型 Dタイプ(スチール軽量ビン)

                ステンレスラックシステム 本体・オプション

                ステンレスラックシステム 本体・オプション

                  フックハンガー HT

                  フックハンガー HT

                    パネルコンテナラック 用工具フック

                    パネルコンテナラック 用工具フック

                      パネルコンテナラック 用ペンチフック

                      パネルコンテナラック 用ペンチフック

                        パンチングパネルラック パネリーナ  テーブル取付タイプ

                        パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプ

                          22本用 ドリルビットホルダー

                          22本用 ドリルビットホルダー

                            メーカー サカエ サカエ 大阪製罐 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 26,271円 11,234円 25,814円 1,982円 13,064円 101,323円 79,605円 20,538円 1,065円 741円 822円 7,205円 1,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック - その他 - ライトビンラック ライトビンラック パンチングラック - パネルコンテナラック パネルコンテナラック パンチングラック その他
                            高さ(mm) 897 - 545 - 460 - - - - 71 71 443 -
                            その他 オプション - - オプション - - - - - オプション オプション - オプション
                            材質 SUS304 - - - - - - ステンレスSUS304 - - - - -
                            仕上げ BA(#400相当) - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスパンチングウォールシステム壁取付型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付ピッチを教えて下さい。
                            A
                            22.5mmです。
                            Q 今のパネルが19.5ピッチですが取付出来ますか?
                            A
                            旧タイプ19.5ピッチ用フックは取付不可です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PO-452LSU
                            PO-453LSU
                            PO-601LSU
                            PO-602LSU
                            PO-603LSU
                            PO-□□LSU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            セット内容 内容量

                            53,144円

                            ( 58,458円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            858六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱:857L:2本付1セット(パネル2枚、チャンネル支柱2本)

                            79,938円

                            ( 87,932円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1287六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱:1286L:2本付1セット(パネル3枚、チャンネル支柱2本)

                            32,433円

                            ( 35,676円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            585六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱:584L:2本付1セット(パネル1枚、チャンネル支柱2本)

                            67,169円

                            ( 73,886円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1170六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱:1169L:2本付1セット(パネル2枚、チャンネル支柱2本)

                            92,053円

                            ( 101,258円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1755六角穴付ボルト M6×12L 、六角棒レンチ、チャンネル支柱:1754L:2本付1セット(パネル3枚、チャンネル支柱2本)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました