(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネル用アールフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SFN-24
パネル用アールフック パネルヨウアールフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,468円
税込単価
1,615円

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック【特長】・パンチングパネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

アールフックの外観・寸法

アールフック(1本掛け・大)

パネル用アールフック:関連画像

製品仕様

型番:SFN-24。
適合パネル:パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネル。
許容荷重:2kg。
抜け止めビス2本付。

  • ※ パンチングパネル用:22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です。)
  • ※ ルーバーパネル用:45ピッチ 2010年モデル(旧タイプ39ピッチ商品には取付不可です。)

大径アールフック

パネル用アールフック:関連画像

製品仕様

型番:TL-AC1。
適合パネル:パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネル。
許容荷重:3kg。
抜け止めビス1本付。

  • ※ パンチングパネル用:22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です。)
  • ※ ルーバーパネル用:45ピッチ 2010年モデル(旧タイプ39ピッチ商品には取付不可です。)

取付け方も簡単

樹脂ベースは(縦・横)どちらの方向にも取付可能。

パンチングパネルへの取付け

パネル用アールフック:関連画像

1 パンチングパネルに引っ掛けて。

パネル用アールフック:関連画像

2 付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

ルーバーパネルへの取付け

パネル用アールフック:関連画像

1 ルーバーパネルに引っ掛けて。

パネル用アールフック:関連画像

2 付属のビス(抜け止め)をしめるだけ。

図面

SFN-24

商品情報を表示

SFN-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
セット内容
許容荷重(kg)
注意事項
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-24

抜け止めビス2本付
2
旧タイプパンチング19.5ピッチ商品、旧タイプ39ピッチ商品には取付不可です。
1個

4個

1,468( 1,615円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチングパネル、ルーバーパネル共通のオプションフック
【特長】
・パンチングパネル、ルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っている。
・取付も簡単で抜け止めビスも付属
【用途】
・切削用作業工具や部品、自動車工具や軽量の作業工具等を引っ掛けて管理するときに。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パネル用アールフックの型番SFN-24のページです。
型番SFN-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネル用アールフック

パネル用アールフック

    フック(大)・パンチングパネル用フックセット

    フック(大)・パンチングパネル用フックセット

      パネル用アールフック(大)

      パネル用アールフック(大)

        ラックシステム床置型用ハンガーフック

        ラックシステム床置型用ハンガーフック

          ステンレスフック SFN/TL-SU

          ステンレスフック SFN/TL-SU

            ラックシステム床置型用ボックスハンガー

            ラックシステム床置型用ボックスハンガー

              パネリーナ オプション ワンタッチ樹脂フック

              パネリーナ オプション ワンタッチ樹脂フック

                ラックシステム床置型用トレーハンガー

                ラックシステム床置型用トレーハンガー

                  パネリーナ オプション用品

                  パネリーナ オプション用品

                    アールフック(小)

                    アールフック(小)

                      フック(大)

                      フック(大)

                        棚フック (樹脂ベース小・大)

                        棚フック (樹脂ベース小・大)

                          電気ドリルフック

                          電気ドリルフック

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 1,221円 785円 1,417円 1,457円 1,044円 6,097円 883円 7,049円 1,432円 987円 1,087円 3,966円 979円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック ライトビンラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            適合パネル 共用 - 共用 - - - - - - 共用 共用 - -
                            内容量 1個 1個 1個 1本 1個 1本 - 1枚 - 1個 1個 1個 -

                            パネル用アールフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重は何kgですか?
                            A
                            3kgです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TL-AC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            セット内容 許容荷重
                            (kg)
                            注意事項 内容量

                            1,221円

                            ( 1,343円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            抜け止めビス1本付32009年以前の商品(旧タイプパンチングパネル19.5ピッチ、旧タイプルーバーパネル39ピッチ)には取付けできません。-

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました