ツーリング専用の収納ラック(床置き型)【特長】・金型製作や金属加工の現場で使い...
均等耐荷重:280kg
HSK-24BK
(単位:mm)
間口×奥行×高さ | ホルダー収納数 | ○品番 | 質量 | |
---|---|---|---|---|
トレー無 | トレー付 | |||
1030×575×910 | HSK-63P:36(27)個 | HSK-24AK | HSK-24AKT | 24kg |
HSK-100P:28(21)個 | HSK-24BK | HSK-24BKT |
均等耐荷重:420kg
HSK-26BK
(単位:mm)
間口×奥行×高さ | ホルダー収納数 | ○品番 | 質量 | |
---|---|---|---|---|
トレー無 | トレー付 | |||
1030×575×1330 | HSK-63P:54(45)個 | HSK-26AK | HSK-26AKT | 33kg |
HSK-100P:42(35)個 | HSK-26BK | HSK-26BKT |
均等耐荷重:560kg
HSK-28BK
(単位:mm)
間口×奥行×高さ | ホルダー収納数 | ○品番 | 質量 |
---|---|---|---|
1030×575×1750 | HSK-63P:72個 | HSK-28AK | 42kg |
HSK-100P:56個 | HSK-28BK |
HSK-28BKT
(単位:mm)
間口×奥行×高さ | ホルダー収納数 | ○品番 | 質量 |
---|---|---|---|
1030×575×1750 | HSK-63P:63個 | HSK-28AKT | 42kg |
HSK-100P:49個 | HSK-28BKT |
ツーリング専用の収納ラック(床置き型)
【特長】
・金型製作や金属加工の現場で使いやすさと安全性を両立した。
・HSKツール専用。ホルダーサイズ2種類(HSK-100、HSK-63)
・均等耐荷重280kg~560kg
・側面にオプションフック(別売)を取り付け工具類も収納可能。
・連結金具(別売)で複数台連結固定が可能。
【用途】
・スペースを取らずに多品種のツーリングを収納したいとき。
Loading...
ツーリングラック(HSKタイプ)の型番HSK-28BKのページです。
型番HSK-28BKに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HSK-24AKT |
HSK-24BK |
HSK-24BKT |
HSK-26AK |
HSK-26AKT |
HSK-28BKT |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 高さ (mm) | 均等耐荷重 (kg/台) | 付属ホルダー | ホルダー収納数 (個) | 仕切りトレー(付属品)有・無 | 段数 | 質量 (kg) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,125円 ( 93,638円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 910 | 280 | HSK-63P | 27 | 有 | 4 | 24 | - | |
85,125円 ( 93,638円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 910 | 280 | HSK-100P | 28 | 無 | 4 | 24 | - | |
85,125円 ( 93,638円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 910 | 280 | HSK-100P | 21 | 有 | 4 | 24 | - | |
124,213円 ( 136,634円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 1330 | 420 | HSK-63P | 54 | 無 | 6 | 33 | - | |
124,213円 ( 136,634円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 1330 | 420 | HSK-63P | 45 | 有 | 6 | 33 | - | |
179,846円 ( 197,831円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 1750 | 560 | HSK-100P | 49 | 有 | 8 | 42 | - |