(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュワゴン オプション フロアロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュワゴン オプション フロアロック

通常単価(税別)
12,212円
税込単価
13,433円

メッシュワゴン専用のオプション床固定装置。【特長】・フロアストッパーで直接本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 適用機種:
    メッシュワゴン用
  • 内容量:
    1個

型番

MS-10FRN 解除

Loading...

フロアロックの外観

メッシュワゴン オプション フロアロック:関連画像

フロアロックの特長・仕様

フロアストッパーで直接本体と床を固定する事でキャスター台座部分の回転によるぐらつきを抑える。
型番:MS-10FRN。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-10FRN

1個

1個

12,212( 13,433円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メッシュワゴン専用のオプション床固定装置。
【特長】
・フロアストッパーで直接本体と床を固定する事で、キャスター台座部分の回転によるぐらつきを抑える。
・安全対策の向上。
【用途】
・傾斜のついている作業現場や重量物収納時の安全対策に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッシュワゴン オプション フロアロックの型番MS-10FRNのページです。
型番MS-10FRNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュワゴン オプション フロアロック

メッシュワゴン オプション フロアロック

    メッシュワゴン MS-10DN

    メッシュワゴン MS-10DN

      転倒防止補助脚

      転倒防止補助脚

        コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

        コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

          メッシュワゴン オプション 棚板

          メッシュワゴン オプション 棚板

            パネルハンガー 移動式 両面タイプ

            パネルハンガー 移動式 両面タイプ

              メッシュワゴン オプション フック

              メッシュワゴン オプション フック

                ラックコンテナ フタ

                ラックコンテナ フタ

                  パネルハンガー 移動式

                  パネルハンガー 移動式

                    コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                    コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                      トライハンガー

                      トライハンガー

                        コンテナラック SCR-95D

                        コンテナラック SCR-95D

                          コンテナラック

                          コンテナラック

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アイリスオーヤマ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 12,212円 112,693円 5,566円 8,649円 10,211円 67,322円 1,684円 610円 52,872円 51,736円 363円 64,833円 8,333円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   13日目   3日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック その他 コンテナラック コンテナラック
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 オプション - 本体 本体 - 本体 本体
                            適用機種 メッシュワゴン用 - - コンテナラックケース用 メッシュワゴン用 - メッシュワゴン用 - - - - - -
                            内容量 1個 1台 1個 1個 1枚 1台 1本 - - - - 1台 -

                            メッシュワゴン オプション フロアロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました