(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュワゴン オプション フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュワゴン オプション フック

通常単価(税別)
1,684円
税込単価
1,852円

メッシュワゴン専用のオプションストレートフック。【特長】・収納しにくい大型工具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 適用機種:
    メッシュワゴン用
  • 寸法(φ×ℓ):
    12×200
  • 許容荷重(kg):
    20
  • 内容量:
    1本

Loading...

フックの外観

メッシュワゴン オプション フック:関連画像

製品仕様

型番:MS-FK。
寸法:12φ×200mm。
許容荷重:20kg。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-FK

1本

1個

1,684( 1,852円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メッシュワゴン専用のオプションストレートフック。
【特長】
・収納しにくい大型工具やベルト類、コード・ロープ類などの吊り下げ収納ができる。
・寸法:12φ×200mm。
・許容荷重:20kg。
【用途】
・大型工具の管理やベルト類、コード類、ロープ類などの収納を見える化する補助工具ワゴンとして。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッシュワゴン オプション フックの型番MS-FKのページです。
型番MS-FKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュワゴン オプション フック

メッシュワゴン オプション フック

    スチール(クロムメッキ) ネットパネル用フック

    スチール(クロムメッキ) ネットパネル用フック

      コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

      コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

        転倒防止補助脚

        転倒防止補助脚

          コンテナラックケース用オプション棚板

          コンテナラックケース用オプション棚板

            コンテナラック用オプション棚板

            コンテナラック用オプション棚板

              16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

              16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

                1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)

                1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)

                  コンテナラック

                  コンテナラック

                    パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

                    パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

                      ラックコンテナ フタ

                      ラックコンテナ フタ

                        メーカー サカエ エスコ サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ アイリスオーヤマ
                        通常価格 1,684円 410円 8,649円 5,566円 3,469円 5,740円 410円 9,300円 8,333円 279円 610円
                        通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 13日目  
                        商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ
                        本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 オプション -
                        適用機種 メッシュワゴン用 - コンテナラックケース用 - コンテナラックケース用 - - - - - -
                        寸法(φ×ℓ) 12×200 - - - - - - - - - -
                        許容荷重(kg) 20 - - - - - - - - - -

                        メッシュワゴン オプション フックのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました