(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュワゴン MS-10DN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュワゴン MS-10DN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
112,693円
税込単価
123,962円

移動式の大きなメッシュパネルで引っ掛け収納に適したカート。【特長】・堅牢なメッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 間口(mm):
    1010
  • 奥行(mm):
    750
  • 高さ(mm):
    1190
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 色:
    サカエグリーン
  • 質量(kg):
    50
  • キャスター:
    125φゴム車 ストッパー付2個
  • 均等耐荷重(kg):
    400
  • 耐荷重/フック1本当り(kg):
    20
  • 備考:
    フロアロック別売
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MS-10DN 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
メッシュワゴン MS-10DN:関連画像
メッシュワゴンの仕様

型番:MS-10DN。
均等耐荷重:400kg。
フック1本当りの耐荷重:20kg。
間口×奥行×高さ:1010×750×1190mm。
質量:50kg。
キャスター:125φゴム車 ストッパー付2個。
フロアロック別売。

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

メッシュワゴン MS-10DN:関連画像

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-10DN

1台

1個

112,693( 123,962円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

移動式の大きなメッシュパネルで引っ掛け収納に適したカート。
【特長】
・堅牢なメッシュパネルにフック(別売)、棚板(別売)をつける事で吊り下げ収納が可能。
・全体耐荷重:400kg。
・台車部分は125φ大型キャスター(自在ストッパー付2個、固定式2個)。
・フロアロック(別売)を付ける事で、ぐらつきなく固定できさらに安全。
【用途】
・大型工具の管理やベルト類、コード類、ロープ類などの収納を見える化する補助工具ワゴンとして。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッシュワゴン MS-10DNの型番MS-10DNのページです。
型番MS-10DNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュワゴン MS-10DN

メッシュワゴン MS-10DN

    メッシュワゴン オプション フロアロック

    メッシュワゴン オプション フロアロック

      メッシュワゴン オプション フック

      メッシュワゴン オプション フック

        メッシュワゴン オプション 棚板

        メッシュワゴン オプション 棚板

          パネルハンガー 移動式 両面タイプ

          パネルハンガー 移動式 両面タイプ

            パネルハンガー 移動式

            パネルハンガー 移動式

              パネルハンガー 固定式 片面タイプ

              パネルハンガー 固定式 片面タイプ

                コンテナラック(片面タイプ・床置型・高さ1565mm)

                コンテナラック(片面タイプ・床置型・高さ1565mm)

                  コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                  コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                    トライハンガー

                    トライハンガー

                      コンテナラック SCR-95D

                      コンテナラック SCR-95D

                        コンテナラック パーツカー

                        コンテナラック パーツカー

                          コンテナラックケース本体

                          コンテナラックケース本体

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 112,693円 12,212円 1,684円 10,211円 67,322円 52,872円 41,365円 92,627円 51,736円 363円 64,833円 108,922円 29,893円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック その他 コンテナラック コンテナラック コンテナラック
                            間口(mm) 1010 - - 876 - - - 904 904 - 950 860 852
                            奥行(mm) 750 - - 250 610 - 460 350 350 - 450 600 320
                            高さ(mm) 1190 - - 40 - 1300 - 1565 1265 - 900 1059 -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体

                            メッシュワゴン MS-10DNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました