(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニハンガー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,259円 ~ 21,742円  特別価格 
税込価格
12,385円 ~ 23,916円  特別価格 

細かい部品や材料管理に適した卓上タイプの樹脂ボックスハンガー(片面タイプ)【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 奥行(mm):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    サカエグリーン
  • 均等耐荷重(kg):
    30
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

均等耐荷重:30kg。

NV-277
ミニハンガー:関連画像
○品番Y-103質量
NV-27712個4kg
NV-278
ミニハンガー:関連画像
○品番Y-105質量
NV-2786個4kg
NV-377
ミニハンガー:関連画像
○品番Y-103質量
NV-37718個7kg
NV-378
ミニハンガー:関連画像
○品番Y-105質量
NV-3789個7kg
NV-387
ミニハンガー:関連画像
○品番Y-103質量
NV-38724個10kg
NV-388
ミニハンガー:関連画像
○品番Y-105質量
NV-38812個10kg

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
セット内容(付属品)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
485
350
パーツボックス:Y-103(12個)
4
1台

1個

13,453( 14,798円 )

3日目

485
350
パーツボックス:Y-105(6個)
4
1台

5個

11,259円

10,634

( 11,697円 )

3日目

700
350
パーツボックス:Y-103(18個)
7
1台

1個

20,905( 22,996円 )

3日目

700
350
パーツボックス:Y-105(9個)
7
1台

1個

16,723( 18,395円 )

3日目

700
475
パーツボックス:Y-103(24個)
10
1台

1個

21,742( 23,916円 )

3日目

700
475
パーツボックス:Y-105(12個)
10
1台

1個

17,729( 19,502円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かい部品や材料管理に適した卓上タイプの樹脂ボックスハンガー(片面タイプ)
【特長】
・小物部品の集中管理と色別管理が容易
・ボックスはひっかけタイプなので必要に応じて持ち運びができる。
・均等耐荷重(全体)30kg
・パーツボックスはミニハンガー専用ボックスY-103、Y-105を採用
【用途】
・細かい部品を使う装置メーカーや機械、組立ラインなど幅広い分野でのパーツボックスとして

(i)ご注意

  • 画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニハンガー

ミニハンガー

    パーツハンガー

    パーツハンガー

      パネルハンガー 固定式 片面タイプ

      パネルハンガー 固定式 片面タイプ

        パネルハンガー 移動式 両面タイプ

        パネルハンガー 移動式 両面タイプ

          パネルハンガー 移動式

          パネルハンガー 移動式

            コンテナラックケース本体

            コンテナラックケース本体

              コンテナラック パーツカー

              コンテナラック パーツカー

                コンテナラック(透明コンテナ付)

                コンテナラック(透明コンテナ付)

                  パーツボックス SAタイプ SA-5

                  パーツボックス SAタイプ SA-5

                    コンテナラック用オプション棚板

                    コンテナラック用オプション棚板

                      コンテナラック(両面タイプ・床置型)

                      コンテナラック(両面タイプ・床置型)

                        リス HB型コンテナーHB-25 グレー

                        リス HB型コンテナーHB-25 グレー

                          トライハンガー

                          トライハンガー

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 サカエ
                            通常価格 11,259円 55,360円 41,365円 67,322円 52,872円 29,893円 108,922円 60,174円 2,620円 5,740円 104,398円 4,698円 363円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック - その他
                            奥行(mm) 250 350 460 610 - 320 600 380 250 - 624 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 - -
                            サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン アイボリー サカエグリーン グレー - グレー - - -
                            均等耐荷重(kg) 30 - 200 200 - - 300 - - - - - -

                            ミニハンガーのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            セル生産のパーツ入れに使用しています。
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/21
                            コンパクトに収まるので重宝しております。サイズ的に丁度良いサイズだったので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具類の整理に
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            適度なサイズで色分けできているので使いやすい。社内でも好評で。このシリーズの別のものも使用している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品仕分け用小物入れ
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/28
                            物自体は結構しっかりしているので良い商品だと思いますが、
                            台座(足)は挿しているだけなので持ち上げると抜けます。
                            せめてロックピンぐらい付いていれば良いのに。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボックスに仕切り板はありますか?
                            A
                            仕切り板の設定はございません。

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました