(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルハンガー 固定式 片面タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NFP-522Z
パネルハンガー 固定式 片面タイプ コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,906円
税込単価
72,497円

細かい部品や材料管理に適した床置き型の樹脂ボックスハンガー(片面タイプ)【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 奥行(mm):
    460
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    サカエグリーン
  • 均等耐荷重(kg):
    200
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NFP-522Z 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

固定式片面(パーツボックス Z-0N・1N・2Nタイプ付)
パネルハンガー 固定式 片面タイプ:関連画像
パネルハンガー 固定式 片面タイプ:関連画像
○品番質量
NFP-22Z22kg

パーツボックス:Z-0N=8個、Z-1N=9個、Z-2N=4個。

○品番質量
NFP-122Z31kg

パーツボックス:Z-0N=16個、Z-1N=18個、Z-2N=8個。

固定式片面(パーツボックス Z-0N・1N・2Nタイプ付)
パネルハンガー 固定式 片面タイプ:関連画像
○品番質量
NFP-522Z31kg

パーツボックス:Z-0N=24個、Z-1N=12個、Z-2N=8個。

固定式片面(パーツボックス SAタイプ付)
パネルハンガー 固定式 片面タイプ:関連画像
○品番SA-1SA-2SA-3SA-5質量
NFP-12824個12個12個-41kg
パネルハンガー 固定式 片面タイプ:関連画像
○品番SA-1SA-2SA-3SA-5質量
NFP-528-12個12個4個41kg

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

NFP-522Z の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
セット内容(付属品)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFP-522Z

960
1190
パーツボックス:Z-0N=24個、Z-1N=12個、Z-2N=8個(ボックスは品番末尾にカラーをご指定下さい。)
31
1台

1個

65,906( 72,497円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かい部品や材料管理に適した床置き型の樹脂ボックスハンガー(片面タイプ)
【特長】
・小物部品の集中管理が容易。ボックスまたは、フックを用途に合わせて使用可能です。
・均等耐荷重(全体)200kg
・パーツボックスは2種類NFP-Zタイプは開口幅の広いZシリーズ
・NFPタイプは前面透明小窓の付いたSAシリーズを採用
【用途】
・細かい部品を使う装置メーカーや機械、家電メーカーなど
・幅広い分野での部品や材料の集中管理用ラックとして

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パネルハンガー 固定式 片面タイプの型番NFP-522Zのページです。
型番NFP-522Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルハンガー 固定式 片面タイプ

パネルハンガー 固定式 片面タイプ

    パーツハンガー

    パーツハンガー

      ミニハンガー

      ミニハンガー

        パネルハンガー 移動式 両面タイプ

        パネルハンガー 移動式 両面タイプ

          コンテナラックケース

          コンテナラックケース

            コンテナラック用オプション棚板

            コンテナラック用オプション棚板

              コンテナラック(両面タイプ・床置型)

              コンテナラック(両面タイプ・床置型)

                コンテナラックケース本体

                コンテナラックケース本体

                  パーツボックス SAタイプ SA-5

                  パーツボックス SAタイプ SA-5

                    コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                    コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                      コンテナラックケース用オプション棚板

                      コンテナラックケース用オプション棚板

                        パネルハンガー 移動式

                        パネルハンガー 移動式

                          メッシュワゴン オプション 棚板

                          メッシュワゴン オプション 棚板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 41,365円 55,360円 11,259円 67,322円 53,659円 5,740円 104,398円 29,893円 2,620円 51,736円 3,469円 52,872円 10,211円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ
                            奥行(mm) 460 350 250 610 - - 624 320 250 350 280 - 250
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 オプション
                            サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン - グレー - アイボリー - - クリーム サカエグリーン サカエグリーン
                            均等耐荷重(kg) 200 - 30 200 - - - - - - - - -

                            パネルハンガー 固定式 片面タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボックスの組み換えはできますか?
                            A
                            組み換えての出荷はできません。別途ボックスをご購入頂きお客様での組み換えとなります。また、引っ掛け側パネルは共通なのでZシリーズとSAシリーズを組み合わせて引っ掛ける事も可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NFP-122Z
                            NFP-128
                            NFP-22Z
                            NFP-528
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 高さ(mm) セット内容(付属品) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            65,116円

                            ( 71,628円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            9601190パーツボックス:Z-0N=16個、Z-1N=18個、Z-2N=8個(ボックスは品番末尾にカラーをご指定下さい。)31-

                            81,340円

                            ( 89,474円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            9601460パーツボックス:SA-1=24個、SA-2=12個、SA-3=12個(ボックスは品番末尾にカラーをご指定下さい。)41-

                            41,365円

                            ( 45,502円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5101190パーツボックス:Z-0N=8個、Z-1N=9個、Z-2N=4個(ボックスは品番末尾にカラーをご指定下さい。)22-

                            80,535円

                            ( 88,589円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            9601460パーツボックス:SA-2=12個、SA-3=12個、SA-5=4個(ボックスは品番末尾にカラーをご指定下さい。)41-

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました