(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルハンガー 移動式 両面タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NFP-128CW
パネルハンガー 移動式 両面タイプ コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133,125円
税込単価
146,438円

小物の管理に最適な移動式パネルハンガー【特長】・小物部品の集中管理が容易。ボッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 奥行(mm):
    610
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    キャスター:100φゴム車(ストッパー付2個)、ネジ径:M12×P1.75
  • 均等耐荷重(kg):
    200
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NFP-128CW 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小物の管理に最適な移動式パネルハンガー
NFP-220ZCW W510×D610×H1,300mm 質量:32㎏ ※パーツボックス:Z-0N=24個、Z-1N=12個、Z-2N=8個

NFP-220ZCW
W510×D610×H1,300mm 質量:32㎏
※パーツボックス:Z-0N=24個、Z-1N=12個、Z-2N=8個

NFP-522ZCW W960×D610×H1,300mm 質量:53㎏ ※パーツボックス:Z-0N=32個、Z-1N=36個、Z-2N=16個

NFP-522ZCW
W960×D610×H1,300mm 質量:53㎏
※パーツボックス:Z-0N=32個、Z-1N=36個、Z-2N=16個

NFP-128CW W960×D610×H1,570mm 質量:68㎏ ※パーツボックス:SA-1=48個、SA-2=24個、SA-3=24個

NFP-128CW
W960×D610×H1,570mm 質量:68㎏
※パーツボックス:SA-1=48個、SA-2=24個、SA-3=24個

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

NFP-128CW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
セット内容(付属品)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFP-128CW

960
1570
パーツボックス:SA-1=48個、SA-2=24個、SA-3=24個
68
1台

1個

133,125( 146,438円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物の管理に最適な移動式パネルハンガー
【特長】
・小物部品の集中管理が容易。ボックスは取出して持ち運べます。
【用途】
・製造工場・自動車整備工場などで工具や部品の管理など

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パネルハンガー 移動式 両面タイプの型番NFP-128CWのページです。
型番NFP-128CWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルハンガー 移動式 両面タイプ

パネルハンガー 移動式 両面タイプ

    コンテナラックケース本体

    コンテナラックケース本体

      パネルハンガー 移動式

      パネルハンガー 移動式

        コンテナラック(片面タイプ・床置型)

        コンテナラック(片面タイプ・床置型)

          コンテナラック(両面タイプ・床置型)

          コンテナラック(両面タイプ・床置型)

            コンテナラック パーツカー

            コンテナラック パーツカー

              コンテナラック用オプション棚板

              コンテナラック用オプション棚板

                パネルハンガー 固定式 片面タイプ

                パネルハンガー 固定式 片面タイプ

                  トライハンガー

                  トライハンガー

                    パーツボックス SAタイプ SA-5

                    パーツボックス SAタイプ SA-5

                      ミニハンガー

                      ミニハンガー

                        パーツハンガー

                        パーツハンガー

                          コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

                          コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 67,322円 29,893円 52,872円 51,736円 104,398円 108,922円 5,740円 41,365円 363円 2,620円 11,259円 55,360円 8,649円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   1日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック その他 コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ
                            奥行(mm) 610 320 - 350 624 600 - 460 - 250 250 350 327
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 - オプション 本体 本体 オプション
                            サカエグリーン アイボリー サカエグリーン - - サカエグリーン グレー サカエグリーン - - サカエグリーン サカエグリーン -
                            キャスター キャスター:100φゴム車(ストッパー付2個)、ネジ径:M12×P1.75 - 100mmゴム車(ストッパー付2個)、ネジ径:M12×P1.75 - - 100φゴム車 - - - - - - -

                            パネルハンガー 移動式 両面タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NFP-220ZCW
                            NFP-522ZCW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 高さ(mm) セット内容(付属品) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            67,322円

                            ( 74,054円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5101300パーツボックス:Z-0N=24個、Z-1N=12個、Z-2N=8個32-

                            119,186円

                            ( 131,105円 )
                            1個 -

                            3日目

                            9601300パーツボックス:Z-0N=32個、Z-1N=36個、Z-2N=16個53-

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました