(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルハンガー 移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZAS-6Y
パネルハンガー 移動式 パネルハンガー イドウシキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
81,662円
税込単価
89,828円

小物の管理に最適な移動式パネルハンガー【特長】・小物部品の集中管理が容易。ボッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 高さ(mm):
    1300
  • 最大積載量(Kg/台):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    100mmゴム車(ストッパー付2個)、ネジ径:M12×P1.75
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボックスコンテナの取り出し・持ち運びが容易で便利な移動式パネルハンガー

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

キャスター付きで移動も楽々
キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車(ストッパー付2個)ネジ径:M12×P1.75

キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車(ストッパー付2個)
ネジ径:M12×P1.75

パーツボックスの取付数
間口方向Z-0N、SA-1が8列並びます。Z-1N、SA-2が6列並びます。Z-2N、SA-3が4列並びます。SA-5が2列並びます。

間口方向

Z-0N、SA-1が8列並びます。Z-1N、SA-2が6列並びます。
Z-2N、SA-3が4列並びます。SA-5が2列並びます。

 

高さ方向 Z-0N、SA-1が7段並びます。Z-1N、SA-2が7段並びます。Z-2N、SA-3が5段並びます。SA-5が5段並びます。

高さ方向

Z-0N、SA-1が7段並びます。Z-1N、SA-2が7段並びます。
Z-2N、SA-3が5段並びます。SA-5が5段並びます。

 

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

ZAS-6Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
商品種類
質量(kg)
付属パーツボックス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ZAS-6Y

ZAS-6Y

960
560
片面タイプ
28
Z-100N(青×8、黄×8、緑×8、赤×8)、Z-200N(青×4、黄×4、緑×4、赤×4)

1個

81,662( 89,828円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物の管理に最適な移動式パネルハンガー
【特長】
・小物部品の集中管理が容易。ボックスは取出して持ち運べます。
・ボックスは青色、黄色、緑色、赤色とあり、色分け管理も可能なため、5S対策にも活用可能
・キャスターは、ストッパー付2個
【用途】
・工場内でのボルト・ナットの保管
・小物部品の保管に最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パネルハンガー 移動式の型番ZAS-6Yのページです。
型番ZAS-6Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルハンガー 移動式

パネルハンガー 移動式

    パネルハンガー 移動式 両面タイプ

    パネルハンガー 移動式 両面タイプ

      コンテナラック(片面タイプ・床置型・高さ1565mm)

      コンテナラック(片面タイプ・床置型・高さ1565mm)

        コンテナラック SCR-95D

        コンテナラック SCR-95D

          コンテナラック パーツカー

          コンテナラック パーツカー

            パーツハンガー

            パーツハンガー

              メッシュワゴン MS-10DN

              メッシュワゴン MS-10DN

                コンテナラックケース本体

                コンテナラックケース本体

                  転倒防止補助脚

                  転倒防止補助脚

                    ミニハンガー

                    ミニハンガー

                      コンテナラック

                      コンテナラック

                        コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                        コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                          コンテナラック(両面タイプ・床置型)

                          コンテナラック(両面タイプ・床置型)

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 52,872円 67,322円 92,627円 64,833円 108,922円 55,360円 112,693円 29,893円 5,566円 11,259円 8,333円 51,736円 104,398円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック
                            高さ(mm) 1300 - 1565 900 1059 - 1190 - - - - 1265 -
                            最大積載量(Kg/台) 200 - 200 - - - - - - - - 200 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 本体
                            サカエグリーン サカエグリーン - グレー サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン アイボリー - サカエグリーン - - -

                            パネルハンガー 移動式のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ネジや小物の保管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/20
                            色々な小物や様々な種類のネジ保管に最適です。
                            結構しっかりしていて、移動もできるため大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ類収納に
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/07
                            棚ごと動かせて箱単位で取り外し可能でとても便利です。
                            重たいネジたくさんいれたらこの箱壊れるんじゃ…とも思いますが
                            割と丈夫です。日当たないところに設置していることもあり、
                            今のところ経年劣化では壊れてません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZAS
                            ZAS-5Y
                            ZAW
                            ZAW-6Y
                            ZAW-8Y
                            ZBS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) 商品種類 質量
                            (kg)
                            付属パーツボックス

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            75,772円

                            ( 83,349円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            960560片面タイプ29Z-100N(青×16、黄×16、緑×16、赤×16)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            105,796円

                            ( 116,376円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            960610両面タイプ41Z-100N(青×32、黄×32、緑×32、赤×32)

                            103,818円

                            ( 114,200円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            960610両面タイプ40Z-100N(青×16、黄×16、緑×16、赤×16)、Z-200N(青×8、黄×8、緑×8、赤×8)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました