(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z4-YA
パーツハンガー パーツハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,272円
税込単価
106,999円

細かい部品や材料管理に適した床置き型の樹脂ボックスハンガー(片面タイプ)。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    サカエグリーン
  • 均等耐荷重/段(kg):
    20
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

均等耐荷重(ハンガー1段当り):20kg。

Z2シリーズ
パーツハンガー:関連画像
○品番Z-100NZ-200N質量
Z2-Y56個-30kg
パーツハンガー:関連画像
○品番Z-100NZ-200N質量
Z2-YA-28個29kg
パーツハンガー:関連画像
○品番Z-100NZ-200N質量
Z2-YB32個12個29kg
Z3シリーズ
パーツハンガー:関連画像
○品番Z-100NZ-200N質量
Z3-Y72個-35kg
パーツハンガー:関連画像
○品番Z-100NZ-200N質量
Z3-YA-36個35kg
パーツハンガー:関連画像
○品番Z-100NZ-200N質量
Z3-YB40個16個35kg
Z4シリーズ
パーツハンガー:関連画像
○品番Z-100NZ-200N質量
Z4-Y96個-45kg
パーツハンガー:関連画像
○品番Z-100NZ-200N質量
Z4-YA-48個44kg
パーツハンガー:関連画像
○品番Z-100NZ-200N質量
Z4-YB48個24個44kg

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

Z4-YA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
セット内容(付属品)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z4-YA

1680
パーツボックス:Z-200N=48個
44
1台

1個

97,272( 106,999円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かい部品や材料管理に適した床置き型の樹脂ボックスハンガー(片面タイプ)。
【特長】
・小物部品の集中管理と色別管理が容易
・ボックスはひっかけタイプなので必要に応じて持ち運びができる。
・均等耐荷重(ハンガー1段当り)20kg
・パーツボックスは2種類:Z-100N、Z-200N
【用途】
・組立ラインやメンテナンス、整備場での部品や材料の集中管理用ラックとして
・コンテナラックとしても活用されている

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツハンガーの型番Z4-YAのページです。
型番Z4-YAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツハンガー

パーツハンガー

    コンテナラック(両面タイプ・床置型)

    コンテナラック(両面タイプ・床置型)

      パネルハンガー 固定式 片面タイプ

      パネルハンガー 固定式 片面タイプ

        ミニハンガー

        ミニハンガー

          パネルハンガー 移動式 両面タイプ

          パネルハンガー 移動式 両面タイプ

            パネルハンガー 移動式

            パネルハンガー 移動式

              コンテナラック(片面タイプ・床置型)

              コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                コンテナラック(透明コンテナ付)

                コンテナラック(透明コンテナ付)

                  コンテナラック パーツカー

                  コンテナラック パーツカー

                    コンテナラック

                    コンテナラック

                      コンテナラック用オプション棚板

                      コンテナラック用オプション棚板

                        リス HB型コンテナーHB-71 グレー

                        リス HB型コンテナーHB-71 グレー

                          コンテナラック SCR-95D

                          コンテナラック SCR-95D

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ 岐阜プラスチック工業 サカエ
                            通常価格 55,360円 104,398円 41,365円 11,259円 67,322円 52,872円 51,736円 60,174円 108,922円 8,333円 5,740円 7,156円 64,833円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   1日目~   3日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ - コンテナラック
                            間口(mm) 900 904 - - - - 904 900 860 875 - - 950
                            奥行(mm) 350 624 460 250 610 - 350 380 600 - - - 450
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション - 本体
                            サカエグリーン - サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン - グレー サカエグリーン - グレー - グレー

                            パーツハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボックスに仕切り板はありますか?
                            A
                            専用仕切板(別売)がございます。
                            Q ボックスの組み換えはできますか?
                            A
                            組み換えての出荷はできません。別途ボックスをご購入頂きお客様での組み換えとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z2-YA
                            Z2-YB
                            Z3-Y
                            Z3-YA
                            Z3-YB
                            Z4-YB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(mm) セット内容(付属品) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            55,360円

                            ( 60,896円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1030パーツボックス:Z-200N=28個29-

                            57,454円

                            ( 63,199円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1030パーツボックス:Z-100N=32個、Z-200N=12個29-

                            69,875円

                            ( 76,863円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1290パーツボックス:Z-100N=72個35-

                            68,693円

                            ( 75,562円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1290パーツボックス:Z-200N=36個35-

                            69,966円

                            ( 76,963円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1290パーツボックス:Z-100N=40個、Z-200N=16個35-

                            90,876円

                            ( 99,964円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1680パーツボックス:Z-100N=48個、Z-200N=24個44-

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました