(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナラック パーツカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-5WAN
コンテナラック パーツカー コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,922円
税込単価
119,814円

細かい部品や材料管理に適した移動式の樹脂ボックス付きカート【特長】・カラフルな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 間口(mm):
    860
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    1059
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    100φゴム車
  • 均等耐荷重(kg):
    300
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SP-5WAN 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カラフルなコンテナーによる色分け管理で保管物の内容が一目瞭然。
効率的な保管環境を演出する。

SP-5WAN
コンテナラック パーツカー:関連画像

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○品番質量
860×600×1059SP-5WAN55kg

ボックス:Z-1N 60個。
キャスター:100φゴム車。

SP-5WBN
コンテナラック パーツカー:関連画像

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○品番質量
860×600×1059SP-5WBN63kg

ボックス:Z-2N 40個。
キャスター:100φゴム車。

SP-5WDN
コンテナラック パーツカー:関連画像

(単位:mm)

間口×奥行×高さ○品番質量
860×600×1059SP-5WDN52kg

ボックス:Z-1N 36個、Z-2N 16個。
キャスター:100φゴム車。

 

外形図

コンテナラック パーツカー:関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
取扱説明書
商品情報を表示

SP-5WAN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
セット内容(付属品)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-5WAN

パーツボックス:Z-1N=60個(ボックス色はブルー)
55
1台

1個

108,922( 119,814円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かい部品や材料管理に適した移動式の樹脂ボックス付きカート
【特長】
・カラフルなコンテナーによる色分け管理で保管物の内容が一目瞭然。効率的な保管環境を演出します。
・移動式なのでレイアウト変更や作業環境改善時に便利です。
・キャスターは、ストッパー付2個です。
【用途】
・組立ラインやメンテナンス、自動車やバイクの整備場での部品カートで活用されている。
・他物流倉庫用のピッキング台車等あらゆる現場の補助台車として活用出来る。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンテナラック パーツカーの型番SP-5WANのページです。
型番SP-5WANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナラック パーツカー

コンテナラック パーツカー

    パネルハンガー 移動式 両面タイプ

    パネルハンガー 移動式 両面タイプ

      パネルハンガー 移動式

      パネルハンガー 移動式

        コンテナラック(透明コンテナ付)

        コンテナラック(透明コンテナ付)

          コンテナラック用オプション棚板

          コンテナラック用オプション棚板

            パーツハンガー

            パーツハンガー

              コンテナラック SCR-95D

              コンテナラック SCR-95D

                ミニハンガー

                ミニハンガー

                  コンテナラック(両面タイプ・床置型)

                  コンテナラック(両面タイプ・床置型)

                    コンテナボックスケース

                    コンテナボックスケース

                      トライハンガー

                      トライハンガー

                        パーツボックス SAタイプ SA-5

                        パーツボックス SAタイプ SA-5

                          コンテナラック

                          コンテナラック

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 山金工業 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 108,922円 67,322円 52,872円 60,174円 5,740円 55,360円 64,833円 11,259円 104,398円 50,959円 363円 2,620円 8,333円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目~   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ その他 コンテナラックパーツ コンテナラック
                            間口(mm) 860 - - 900 - 900 950 - 904 900 - 420 875
                            奥行(mm) 600 610 - 380 - 350 450 250 624 320 - 250 -
                            高さ(mm) 1059 - 1300 - 25 - 900 - - 900 - 130 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 - - オプション 本体

                            コンテナラック パーツカーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工作部品入れとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                            ミスミのキャンペーンチラシを見てこの商品を購入しました。工作部品の保管用として使用しています。キャスター付きなので移動もできますが今のところあまり移動をして使うことはありません。特に問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボックスの組み換えはできますか?
                            A
                            組み換えての出荷はできません。別途ボックスをご購入頂きお客様での組み換えとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP-5WBN
                            SP-5WDN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            セット内容(付属品) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            117,467円

                            ( 129,214円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            パーツボックス:Z-2N=40個(ボックス色はブルー)63-

                            124,914円

                            ( 137,405円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            パーツボックス:Z-1N=36個、Z-2N=16個(ボックス色は透明)52-

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました