円形状に並べたボックスを4段分配置したキャスター移動式ボックス架台【特長】・ボ...
均等耐荷重:80kg。
パーツボックス:Z-300 24個。
キャスター:50φゴム車 ストッパー付2個。
品番:Z-300。
間口×奥行×高さ:220×170×60mm。
許容荷重:4kg。
品番:Z-300S。
間口×奥行×高さ | ○品番 | 質量 |
---|---|---|
499×499×970mm | HF-4 | 16kg |
円形状に並べたボックスを4段分配置したキャスター移動式ボックス架台
【特長】
・ボックスは取出して持ち運べます。
・各段単独で回転します。
・パーツボックス:Z-300×24個
・キャスター:50Φゴム車ストッパー付2個
【用途】
・スペースを取らずに多品種の部品を収納、組立作業ラインや機械整備、自動車整備工場で使いやすい
・タイヤバランサーチップラックやウェイトラックとして
・他学校、教育現場で使用する細かい部品を保管するラックとしても活用出来る。