(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転倒防止補助脚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

転倒防止補助脚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,566円
税込単価
6,123円

コンテナラックSCR本体専用の転倒防止床固定金具。【特長】・左右各1本セット、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • セット内容(付属品):
    R/Lセット、取付ビス付
  • 適合機種:
    SCR-18□
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番アンカー用穴適合機種付属品
KH-TBA14φHK-54・54IR/Lセット、取付ビス付

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

転倒防止補助脚 使用事例

使用方法

取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-TBA

1個

5個

5,566( 6,123円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンテナラックSCR本体専用の転倒防止床固定金具。
【特長】
・左右各1本セット、取付ビス付(アンカー用穴14Φ)
・アンカーは付属していない
・本体は目立つイエローなので作業者のつまずき、転倒を防ぐ
【用途】
・耐震対策として
・工場、事務所の安全対策、転倒防止対策に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転倒防止補助脚の型番KH-TBAのページです。
型番KH-TBAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転倒防止補助脚

転倒防止補助脚

    メッシュワゴン オプション フロアロック

    メッシュワゴン オプション フロアロック

      パネルハンガー 移動式

      パネルハンガー 移動式

        パネルハンガー 移動式 両面タイプ

        パネルハンガー 移動式 両面タイプ

          コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

          コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

            メッシュワゴン MS-10DN

            メッシュワゴン MS-10DN

              コンテナラック パーツカー

              コンテナラック パーツカー

                コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                コンテナラック(片面タイプ・床置型)

                  コンテナラックケース・扉付

                  コンテナラックケース・扉付

                    コンテナラック用オプション棚板

                    コンテナラック用オプション棚板

                      コンテナラック SCR-95D

                      コンテナラック SCR-95D

                        コンテナラック(両面タイプ・床置型)

                        コンテナラック(両面タイプ・床置型)

                          コンテナラック(透明コンテナ付)

                          コンテナラック(透明コンテナ付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 5,566円 12,212円 52,872円 67,322円 8,649円 112,693円 108,922円 51,736円 84,400円 5,740円 64,833円 104,398円 60,174円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目~  
                            商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック
                            本体/オプション オプション オプション 本体 本体 オプション オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体
                            セット内容(付属品) R/Lセット、取付ビス付 - - - - - - - - - コンテナ:13TM×12個付 - -
                            適合機種 SCR-18□ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - 1台 1個 1台 1台 - 1台 1枚 1台 - 1台

                            転倒防止補助脚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 運賃別途となっていますがサービスになる条件はありますか?
                            A
                            コンテナラック本体(SCRシリーズ)と同時注文の場合は運賃サービスです。本体への取り付けはお客様での作業となりますのでご了承願います。

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました