(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツボックス SAタイプ SA-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SA-5B
パーツボックス SAタイプ SA-5 パーツボックス SAタイプ SA-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,620円
税込単価
2,882円

樹脂製パーツボックス(前面透明窓付き)【特長】・ルーバーパネル・FPパネル・パ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 間口(mm):
    420
  • 奥行(mm):
    250
  • 高さ(mm):
    130
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 内寸(mm):
    W387×D223×H125
  • 許容荷重(kg):
    13
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付け可能。

外観図
パーツボックス SAタイプ SA-5:関連画像

SA-5B

パーツボックス SAタイプ SA-5:関連画像

断面形状

規格表

容量外形寸法有効内寸○品番許容荷重カラー材質
9.4lW420×D250×H130mmW387×D223×H125mmSA-5□13kgB・YPP

図面

SA-5B/SA-5Y

SA-5B/SA-5Y

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

パーツボックス SAタイプ SA-5:関連画像

使用方法

取扱説明書
商品情報を表示

SA-5B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-5B

ブルー
1個

1個

2,620( 2,882円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製パーツボックス(前面透明窓付き)
【特長】
・ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。
・積み重ねたまま前面の小窓から中身の確認と取り出しができます。
【用途】
・細かい部品を使う装置メーカーや機械、家電メーカーなど幅広い分野でのコンテナ、パーツボックスとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツボックス SAタイプ SA-5の型番SA-5Bのページです。
型番SA-5Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツボックス SAタイプ SA-5

パーツボックス SAタイプ SA-5

    リス HB型コンテナーHB-71 グレー

    リス HB型コンテナーHB-71 グレー

      89×92×55mmパーツトレー(青)

      89×92×55mmパーツトレー(青)

        コンテナラック

        コンテナラック

          208x247x122mm パーツトレー (青色)

          208x247x122mm パーツトレー (青色)

            コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

            コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

              リス HB型コンテナーHB-59 グレー

              リス HB型コンテナーHB-59 グレー

                1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)

                1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)

                  OS ハンガーボックス (20個入)

                  OS ハンガーボックス (20個入)

                    コンテナラックケース本体

                    コンテナラックケース本体

                      ミニハンガー

                      ミニハンガー

                        1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

                        1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

                          16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

                          16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

                            メーカー サカエ 岐阜プラスチック工業 エスコ トラスコ中山 エスコ サカエ 岐阜プラスチック工業 エスコ 大阪製罐 サカエ サカエ エスコ エスコ
                            通常価格 2,620円 7,156円 495円 8,333円 2,200円 8,649円 7,056円 9,300円 15,714円 29,893円 11,259円 15,300円 410円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ コンテナラックパーツ - コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ - コンテナラックパーツ - コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ
                            間口(mm) 420 - - 875 - 858 - - - 852 - 1040 -
                            奥行(mm) 250 - - - - 327 - - - 320 250 144 -
                            高さ(mm) 130 - - - - 86 - - - - - 440 -
                            本体/オプション オプション - オプション 本体 オプション オプション - オプション - 本体 本体 - オプション

                            パーツボックス SAタイプ SA-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボックスに仕切り板はありますか?
                            A
                            仕切り板の設定はございません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SA-5Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            2,620円

                            ( 2,882円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            イエロー-

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました