(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナラック用オプション棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCR-1T
コンテナラック用オプション棚板 コンテナラックヨウオプションタナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,740円
税込単価
6,314円

コンテナラック基本体専用の追加棚板。【特長】・コンテナラック基本体に棚板を追加...

詳細情報を確認する

Loading...

オプション棚板の外観

コンテナラック用オプション棚板:関連画像

製品仕様

(単位:mm)

間口×奥行×高さ ○品番 質量
835×362×25 SCR-1T 3kg
885×434×25 SCR-10T 3.5kg

適合機種

  • 180H。SCR-1:SCR-2H・09A・09B・09C・180A・180B・180C
    SCR-10T:SCR-20H・95D。
商品情報を表示

SCR-1T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
適合機種
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-1T

835
362
SCR-2H・95C・09A・09B・09C・180A・180B・180C・180H
3
1枚

5個

5,740( 6,314円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンテナラック基本体専用の追加棚板。
【特長】
・コンテナラック基本体に棚板を追加する事で、自由にボックスを組み合わせて収納する事ができる。
【用途】
・組立作業ラインや部品倉庫の収納棚として。
・製薬、医療用品メーカー生産現場の材料仕分棚として。
・配送センターでの商品仕分け、バラ在庫の管理用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンテナラック用オプション棚板の型番SCR-1Tのページです。
型番SCR-1Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナラック用オプション棚板

コンテナラック用オプション棚板

    コンテナラックケース用オプション棚板

    コンテナラックケース用オプション棚板

      転倒防止補助脚

      転倒防止補助脚

        ラックコンテナ フタ

        ラックコンテナ フタ

          コンテナラック

          コンテナラック

            16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

            16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

              スチール(クロムメッキ) ネットパネル用フック

              スチール(クロムメッキ) ネットパネル用フック

                メッシュワゴン オプション フック

                メッシュワゴン オプション フック

                  コンテナラックケース本体

                  コンテナラックケース本体

                    コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

                    コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

                      パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

                      パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

                        メーカー サカエ サカエ サカエ アイリスオーヤマ トラスコ中山 エスコ エスコ サカエ サカエ サカエ エスコ
                        通常価格 5,740円 3,469円 5,566円 610円 8,333円 410円 410円 1,684円 29,893円 8,649円 279円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   13日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ
                        高さ(mm) 25 20 - - - - - - - 86 -
                        本体/オプション オプション オプション オプション - 本体 オプション オプション オプション 本体 オプション オプション
                        グレー クリーム - - - - - - アイボリー - -
                        内容量 1枚 1枚 1個 - - - - 1本 1台 1個 -

                        コンテナラック用オプション棚板のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 取り付け方法を教えてください?
                        A
                        コンテナラック本体内側に付属の棚受金具をセットし棚板を置くだけの簡単設置です。
                        Q オプション棚板に棚受金具は付属していますか?
                        A
                        はい、オプション棚板1枚につき4個の棚受金具が付属しています。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SCR-10T
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        間口(mm) 奥行(mm) 適合機種 質量
                        (kg)
                        内容量

                        6,096円

                        ( 6,706円 )
                        5個 あり

                        3日目

                        885434SCR-20H・95A・95B・95D3.5-

                        コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました