(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,649円
税込単価
9,514円

コンテナラックケース アジャスターベース。【特長】・コンテナラック本体下部に取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 間口(mm):
    858
  • 奥行(mm):
    327
  • 高さ(mm):
    86
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 適用機種:
    コンテナラックケース用
  • 内容量:
    1個

型番

SCR-ABD 解除

Loading...

アジャスターベースの外観・寸法

コンテナラックケース用オプション アジャスターベース:関連画像

アジャスターベースの特長・仕様

型番:SCR-ABD。
積み降ろしが簡単。
一辺がオープンの為、スライドさせて載せることができる。
三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできる。
高さ:荷台面高さ。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-ABD

1個

5個

8,649( 9,514円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンテナラックケース アジャスターベース。
【特長】
・コンテナラック本体下部に取り付け、コンテナラックを水平に設置できる。
・積み降ろしかんたん。一辺がオープンの為スライドさせて載せることができる。
・三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできる。
【用途】
・水平の出ていない床での設置や移動が簡単に出来る為、レイアウト変更を頻繁に行う作業現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンテナラックケース用オプション アジャスターベースの型番SCR-ABDのページです。
型番SCR-ABDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

コンテナラックケース用オプション アジャスターベース

    コンテナラック

    コンテナラック

      1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)

      1200x450x56mmラック棚/連結式(OD色・PP製)

        メッシュワゴン オプション フック

        メッシュワゴン オプション フック

          パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

          パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

            16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

            16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

              スチール(クロムメッキ) ネットパネル用フック

              スチール(クロムメッキ) ネットパネル用フック

                転倒防止補助脚

                転倒防止補助脚

                  パーツボックス SAタイプ SA-5

                  パーツボックス SAタイプ SA-5

                    パーツトレー(ESD)

                    パーツトレー(ESD)

                      コンテナラック用オプション棚板

                      コンテナラック用オプション棚板

                        メーカー サカエ トラスコ中山 エスコ サカエ エスコ エスコ エスコ サカエ サカエ エスコ サカエ
                        通常価格 8,649円 8,333円 9,300円 1,684円 279円 410円 410円 5,566円 2,620円 2,040円 5,740円
                        通常出荷日 3日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目  
                        商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ
                        間口(mm) 858 875 - - - - - - 420 - -
                        奥行(mm) 327 - - - - - - - 250 - -
                        高さ(mm) 86 - - - - - - - 130 - 25
                        本体/オプション オプション 本体 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                        コンテナラックケース用オプション アジャスターベースのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q キャスタータイプはありますか?
                        A
                        移動タイプの設定はありません。

                        コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました