(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナラック(透明コンテナ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCR-180A
コンテナラック(透明コンテナ付) コンテナラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,205円
税込単価
160,826円

中身の確認に便利な透明の収納箱付のラック【特長】・コンテナを効率よく収納できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    380
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グレー
  • 均等耐荷重/段(kg):
    35
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SCR-180A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コンテナを効率よく収納できる。
棚板を移動することで大きさの異なるコンテナを組み合わせて収納できる。
均等耐荷重(棚板1段当り):35kg。

透明コンテナ付(H900mm)
コンテナラック(透明コンテナ付):関連画像
コンテナラック(透明コンテナ付):関連画像
コンテナラック(透明コンテナ付):関連画像
SCR-09Aの仕様

型番:SCR-09A。
間口×奥行×高さ:900×380×900mm。
質量:49kg。
コンテナ:6TM×21個付。

SCR-09Bの仕様

型番:SCR-09B。
間口×奥行×高さ:900×380×900mm。
質量:45kg。
コンテナ:6TM×12個付、9BTM×6個付。

SCR-09Cの仕様

型番:SCR-09C。
間口×奥行×高さ:900×380×900mm。
質量:33kg。
コンテナ:9BTM×15個付。

透明コンテナ付(H1,800mm)
コンテナラック(透明コンテナ付):関連画像
コンテナラック(透明コンテナ付):関連画像
コンテナラック(透明コンテナ付):関連画像
SCR-180Aの仕様

型番:SCR-180A。
間口×奥行×高さ:900×380×1,800mm。
質量:88kg。
コンテナ:6TM×42個付。

SCR-180Bの仕様

型番:SCR-180B。
間口×奥行×高さ:900×380×1,800mm。
質量:78kg。
コンテナ:6TM×21個付、9BTM×15個付。

SCR-180Cの仕様

型番:SCR-180C。
間口×奥行×高さ:900×380×1,800mm。
質量:77kg。
コンテナ:9BTM×30個付。

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
商品情報を表示

SCR-180A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
セット内容(付属品)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-180A

1800
コンテナ:6TM×42個付
88
1台

1個

146,205( 160,826円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中身の確認に便利な透明の収納箱付のラック
【特長】
・コンテナを効率よく収納できます。
・透明なので中身の有無、状況が見やすく「見える管理」に最適します。
・棚板を移動することで大きさの異なるコンテナを組み合わせて収納できます。
・透明コンテナは標準透明色の他に透明ブルー、透明レッドがあります(オプション)。
・均等耐荷重(棚板1段当り):35kg
【用途】
・工場用の5S対策収納棚や製薬、医療用品メーカー生産現場の材料仕分棚・配送センターでの商品仕分け
・歯科技工部品棚、通販倉庫の指示書保管棚等ネジ・ボルトだけでなく、あらゆるジャンルで活躍

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンテナラック(透明コンテナ付)の型番SCR-180Aのページです。
型番SCR-180Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナラック(透明コンテナ付)

コンテナラック(透明コンテナ付)

    コンテナラックケース・扉付

    コンテナラックケース・扉付

      コンテナラックケース用オプション棚板

      コンテナラックケース用オプション棚板

        コンテナラック SCR-95D

        コンテナラック SCR-95D

          コンテナラックケース本体

          コンテナラックケース本体

            コンテナラック用オプション棚板

            コンテナラック用オプション棚板

              パーツハンガー

              パーツハンガー

                コンテナラック パーツカー

                コンテナラック パーツカー

                  パネルハンガー 移動式

                  パネルハンガー 移動式

                    コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

                    コンテナラック SCR-2H・SCR-20H・SCR-180H

                      ミニハンガー

                      ミニハンガー

                        パネルハンガー 移動式 両面タイプ

                        パネルハンガー 移動式 両面タイプ

                          パネルハンガー 固定式 片面タイプ

                          パネルハンガー 固定式 片面タイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 60,174円 84,400円 3,469円 64,833円 29,893円 5,740円 55,360円 108,922円 52,872円 41,693円 11,259円 67,322円 41,365円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラック
                            間口(mm) 900 852 829 950 852 - 900 860 - - - - -
                            奥行(mm) 380 320 280 450 320 - 350 600 - - 250 610 460
                            本体/オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            グレー - クリーム グレー アイボリー グレー サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン グレー サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン

                            コンテナラック(透明コンテナ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 透明コンテナにネームプレートはありますか?
                            A
                            専用のカード差し(別売)が使用できます。
                            透明コンテナ品番6TMはCFS-13S、9BTMはCFS-2・4・9M、13TMはCFS-9.5が使用できます。
                            取り付け方法、差し込み可能サイズは別途技術サポート窓口へお問合せ願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCR-09A
                            SCR-09B
                            SCR-09C
                            SCR-180B
                            SCR-180C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(mm) セット内容(付属品) 質量
                            (kg)
                            内容量

                            71,106円

                            ( 78,217円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            900コンテナ:6TM×21個付49-

                            69,709円

                            ( 76,680円 )
                            1個 -

                            9日目

                            900コンテナ:6TM×12個、9BTM×6個付45-

                            60,174円

                            ( 66,191円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900コンテナ:9BTM×15個付33-

                            134,831円

                            ( 148,314円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1800コンテナ:6TM×21個、9BTM×15個付78-

                            123,932円

                            ( 136,325円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1800コンテナ:9BTM×30個付77-

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました